magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHTG (m) - 회전 인덱스 테이블, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
회전 인덱스 테이블
DHTG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rotary/dhtg/dhtg_asmtab.prj},{NB=575739 DHTG-90-2-A---(0)},{BAU=90},{B1=80.000},{B2=100.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{D1=109.000},{D2=90.000},{D3=75.000},{D4=14.500},{D8=12.000},{D9=10.500},{D10=6.400},{D12=3.000},{D14=4.000},{H1=70.000},{H2=64.400},{H3=52.000},{H4=48.000},{H5=4.000},{H6=10.750},{H7=10.250},{H8=33.750},{H9=34.250},{H10=10.250},{H11=38.250},{H12=29.250},{H13=16.750},{H14=0.000},{H15=0.000},{L1=130.000},{L2=110.000},{L3=9.500},{L4=4.000},{L5=10.000},{L6=12.000},{L7=43.000},{L8=32.000},{L9=36.000},{L10=35.500},{L11=43.000},{L12=25.000},{L13=6.700},{L14=0.000},{L15=0.000},{T1=2.000},{T2=11.000},{T3=12.000},{T4=8.000},{T5=2.600},{T6=16.000},{T7=6.500},{T8=6.000},{T9=7.000},{DW=0},{TEI=2},{ENE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
D11
나사산
ⁿ/ₐ
D12
[mm]
D13
나사산
ⁿ/ₐ
D14
[mm]
D15
나사산
ⁿ/ₐ
D16
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
H16
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
T21
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
575738 DHTG-65-2-A
575738
DHTG
65
A
63.000
80.000
95.000
79.500
3.000
0.000
80.000
65.000
55.000
0.000
G1/8
G1/8
M5
7.000
8.000
4.300
-
0.000
M4
4.000
M5x0.5
0.000
M5
55.000
49.000
41.000
39.000
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
0.000
103.000
85.000
9.500
7.500
11.000
9.750
9.750
9.750
28.000
28.000
32.750
19.000
6.700
3.500
47.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
14.000
12.000
5.000
1.600
10.000
4.000
0.000
0.000
6.000
2.000
2.000
1.900
575739 DHTG-90-2-A
575739
DHTG
90
A
80.000
100.000
0.000
0.000
0.000
0.000
109.000
90.000
75.000
14.500
G1/8
G1/8
M8
12.000
10.500
6.400
M3
3.000
M4
4.000
M5x0.5
0.000
M5
70.000
64.400
52.000
48.000
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
0.000
130.000
110.000
9.500
4.000
10.000
12.000
43.000
32.000
36.000
35.500
43.000
25.000
6.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
11.000
12.000
8.000
2.600
16.000
6.500
6.000
7.000
8.000
0.000
0.000
4.200
575740 DHTG-140-3-A
575740
DHTG
140
A
100.000
142.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
140.000
109.000
29.000
M23x1
22
M8
12.000
10.500
6.400
M4
4.000
M6
5.000
M8x1
0.000
G1/8
79.000
74.000
61.000
54.000
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
0.000
180.000
154.000
9.500
8.250
22.000
11.500
30.000
19.500
58.000
57.500
64.500
40.000
14.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
12.000
14.000
8.000
2.600
16.000
6.500
8.000
8.000
11.000
0.000
0.000
9.800
575741 DHTG-220-3-A
575741
DHTG
220
A
100.000
212.000
0.000
0.000
0.000
0.000
239.000
220.000
165.000
37.000
-
58.4
M10
15.000
13.500
8.400
M5
5.000
M8
6.000
M8x1
0.000
G1/8
89.000
83.500
68.500
64.000
4.500
13.500
24.500
15.000
14.000
24.500
50.500
36.500
24.000
0.000
0.000
0.000
270.000
228.000
12.000
4.600
22.000
41.000
41.000
41.000
61.000
61.000
99.500
68.000
14.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
19.000
9.000
3.100
20.000
8.500
10.000
10.000
11.000
0.000
0.000
23.600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D