카탈로그: TOK, Inc.
생성됨: 15.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TOK, Inc.
DH-A,B,H
TOK, Inc.
D-series bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tok_bearing/d_series_bearings/dh_abh_asmtab.prj},{NB=101040 DH-21-B0.5-2},{IDNR=},{CODE=101040},{PN=DH-21-B0.5-2},{D=24},{D1=21.0},{SD=-},{SDX=0.000},{SD1=-},{SD1X=0.000},{W=7},{C=0.5},{CX=0.500},{L=8},{LX=8.000},{D2XT=-},{D2=0.000},{T=0.000},{G=2.0},{TYPE=2},{QTY=1.000},{GW=10.5},{NDM=6.000},{PPATH=dh_abh/dh_abh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
D1
Dimension
[mm]
SD
Dimension
[mm]
SD1
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
D2XT
(D2xT)
ⁿ/ₐ
G
Dimension
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
QTY
Quantity
ⁿ/ₐ
GW
Gross Weight
[[kg/box]]
100000 DH-16-A0.5
100000
DH-16-A0.5
19
16.0
-
5
6
0.5
3.5
4x120
2.1
1
2.000
10.9
101012 DH-16-B0.5
101012
DH-16-B0.5
19
16.0
-
-
6
0.5
8
-
2.1
2
2.000
12.5
101013 DH-16-B1
101013
DH-16-B1
19
16.0
-
-
6
1
8
-
2.1
2
2.000
11.8
101020 DH-19-B0.5-2
101020
DH-19-B0.5-2
22
19.0
-
-
7
0.5
8
-
2.0
2
1.000
9.9
101040 DH-21-B0.5-2
101040
DH-21-B0.5-2
24
21.0
-
-
7
0.5
8
-
2.0
2
1.000
10.5
102010 DH-16-H5
102010
DH-16-H5
19
16.0
5
-
6
-
-
-
2.1
3
2.000
9.9
102021 DH-19-H6-2
102021
DH-19-H6-2
22
19.0
6
-
7
-
-
-
2.0
3
1.000
9.6
102025 DH-19-H6-2.5
102025
DH-19-H6-2.5
22
19.0
6
-
7
-
-
-
2.5
3
1.500
8.4
102040 DH-21-H6-2
102040
DH-21-H6-2
24
21.0
6
-
7
-
-
-
2.0
3
1.000
7.3
102041 DH-21-H6-3
102041
DH-21-H6-3
24
21.0
6
-
7
-
-
-
3.0
3
1.000
6.5
102042 DH-21-H6-3.2
102042
DH-21-H6-3.2
24
21.0
6
-
7
-
-
-
3.2
3
1.000
6.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D