magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGSC - 미니 슬라이드
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
슬라이드 포함 드라이브
DGSC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/slide/dgsc/dgsc_asmtab.prj},{NB=569792 DGSC-6-10-P-P---(00)},{TNR=569792},{TYP=DGSC-6-10-P-P},{HUB=10},{HUBST=0},{LF=0},{VER=1},{B1=8},{B2=4},{B3=2.6},{B4=4},{D2=M3},{D2K=3.000},{D3=2},{D4=M3},{D4K=3.000},{D5=M5},{D5K=5.000},{D6=M3},{D6K=3.000},{D7=1.5},{EE=M3},{EEK=3.000},{H1=26},{H2=24.3},{H3=20.0},{H4=7},{H5=8},{H6=6.5},{H7=3},{H8=2.6},{L1=52},{L2=48},{L3=16},{L4=4.25},{L5=2},{L6=10},{L7=5.5},{L8=31},{T1=3.5},{T2=6},{T3=8},{T4=5},{T5=4},{T6=4},{T7=4},{PPATH=assemblies/dgsc_6_10_pp_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.052},{GTIN=4052568216443}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
T1
max
[mm]
T2
min
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
569792 DGSC-6-10-P-P
569792
DGSC-6-10-P-P
10
8
4
2.6
4
M3
2
M3
M5
M3
1.5
M3
26
24.3
20.0
7
8
6.5
3
2.6
52
48
16
4.25
2
10
5.5
31
3.5
6
8
5
4
4
4
0.052
4052568216443
569793 DGSC-6-10-P-L
569793
DGSC-6-10-P-L
10
8
4
2.6
4
M3
2
M3
M5
M3
1.5
M3
26
19.1
10.2
6
8
6.5
3
2.6
52
48
16
6.25
4
10
5.5
0
3.5
6
8
5
4
4
4
0.042
4052568216450
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D