카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
DG208-R EO - Double elbow male stud ball bearing rotary union
Parker
ERMETO Rotary fittings
Ball bearing rotary fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_208_r.prj},{NB=EO DG 208-R Doppelwinkel Kugellager-Drehverschraubung DG208/20ZSRCF},{ERMETO=DG208/20ZSRCF},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.250},{XOMD=1.000},{D1=20.000},{NDT1=26.441},{KDT1=24.117},{DN=16.000},{L1=84.500},{L2=74.500},{L3=56.500},{L4=56.500},{L5=16.000},{L6=71.500},{L7=95.500},{S1=36.000},{S2=32.000},{S3=36.000},{S4=36.000},{D4K=22.900},{L2A=16.000},{NDM=30.000},{P1=2.000},{L4M=24.000},{PTL=0.200},{D100=40.000},{D101=44.000},{D102=41.000},{D103=31.800},{X1=4.000},{T1L=11.500},{L100=21.000},{L101=30.500},{R100=0.800},{L102=3.100},{D104=29.200},{D105=26.671},{D106=23.700},{WEIGHT=1.22400},{IDNR=},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{BAUREIHE=S},{T1=G 3/4 A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DGHD208-R EO - Double elbow male stud ball bearing rotary union
Parker
29.02.2024
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D