magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DG - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
EG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dg_eg/dg_asmtab.prj},{NB=2456 DG-6-25-(0)},{TNR=2456},{TYP=DG-6},{INFO=2017-12-31},{HVAR=25},{HUB=25},{HUBST=0},{HUBW=25},{D1=M 5},{D1P=5.000},{KDR1=4.134},{D2=10.000},{D3=3.000},{KK=M 10x1},{KKP=10.000},{KDRKK=8.773},{H1=26.000},{H2=13.000},{H3=7.000},{L1=14.000},{ZJ=59.500},{W=27.500},{VD=10.000},{DM=4.000},{VA=2.000},{SW1=17.000},{SW2=11.000},{PPATH=assemblies/dg_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2017},{GTIN=4052568110222}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HVAR
Stroke range
ⁿ/ₐ
HUBW
행정거리
[mm]
D1
나사산
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
KK
나사산
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
ZJ
[mm]
W
[mm]
VD
[mm]
DM
[mm]
VA
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
2707 DG-6-0
2707
DG-6
X: 0 - 80
[0:80]
M 5
10.000
3.000
M 10x1
26.000
13.000
7.000
14.000
59.500
27.500
10.000
4.000
2.000
17.000
11.000
3620 DG-6-10
3620
DG-6
10
10
M 5
10.000
3.000
M 10x1
26.000
13.000
7.000
14.000
59.500
27.500
10.000
4.000
2.000
17.000
11.000
4052568110345
2456 DG-6-25
2456
DG-6
25
25
M 5
10.000
3.000
M 10x1
26.000
13.000
7.000
14.000
59.500
27.500
10.000
4.000
2.000
17.000
11.000
4052568110222
2457 DG-6-40
2457
DG-6
40
40
M 5
10.000
3.000
M 10x1
26.000
13.000
7.000
14.000
59.500
27.500
10.000
4.000
2.000
17.000
11.000
4052568110239
9346 DG-6-50
9346
DG-6
50
50
M 5
10.000
3.000
M 10x1
26.000
13.000
7.000
14.000
59.500
27.500
10.000
4.000
2.000
17.000
11.000
4052568111441
2458 DG-6-80
2458
DG-6
80
80
M 5
10.000
3.000
M 10x1
26.000
13.000
7.000
14.000
59.500
27.500
10.000
4.000
2.000
17.000
11.000
4052568110246
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D