magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFLG (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Festo
제품
공압 드라이브
클램핑 실린더
선형/회전 클램프
DFLG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/clamping/linear/dflg/dflg_asmtab.prj},{NB=8073334 DFLG-160-10-PPVA-S---(0_high)},{TNR=8073334},{TYP=DFLG},{KDM=160},{LODLEVEL=high},{HUB=10},{HUBST=0},{DAEM=PPV},{POS=A},{KOR=-},{ZUEU=-},{HUBMIN=10.000},{HUBMAX=2000.000},{A=72.000},{B=65.000},{BG=24.000},{BG1=14.000},{BG2=21.000},{E=195.000},{EE=G3/4},{EE1=G3/8},{E1=186.000},{E2=222.600},{E3=22.000},{G=50.700},{G1=48.000},{G2=80.000},{J1=12.000},{J2=20.000},{KK=M36x2},{L1=12.000},{L2=298.000},{L3=67.200},{L4=143.500},{L5=8.000},{L81=180.000},{L9=95.500},{MM=40.000},{PL=31.000},{PL1=5.000},{PL2=13.100},{RT=M16},{TG=140.000},{VA=6.000},{VD=7.000},{WH=80.000},{ZJ1=558.000},{SW1=36.000},{SW2=55.000},{SW3=24.000},{R=R30},{RN=155.000},{W1=20.000},{PPATH=assemblies/dflg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DAEM
쿠션
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
BG1
[mm]
BG2
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
PL2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8073334 DFLG-160-10-PPVA-...
8073334
DFLG
160
PPV
A
72.000
65.000
24.000
14.000
21.000
195.000
G3/4
G3/8
186.000
222.600
22.000
50.700
48.000
80.000
12.000
20.000
M36x2
12.000
298.000
67.200
143.500
8.000
190.000
95.500
40.000
31.000
5.000
13.100
M16
140.000
6.000
7.000
80.000
568.000
20.000
49.868
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D