magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFLC (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Festo
제품
공압 드라이브
클램핑 실린더
선형/회전 클램프
DFLC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/clamping/linear/dflc/dflc_asmtab.prj},{NB=8073331 DFLC-40-10-PPV-A-S---(0_high)},{TNR=8073331},{TYP=DFLC},{KDM=40},{LODLEVEL=high},{HUB=10},{HUBST=0},{KOR=-},{ZUEU=-},{HUBMIN=10.000},{HUBMAX=2000.000},{A=24.000},{B=35.000},{BG=16.000},{BG1=8.000},{BG2=13.200},{E=54.000},{EE=G1/4},{EE1=G1/8},{E1=54.000},{E2=74.100},{E3=15.000},{G=33.000},{G1=27.000},{G2=40.000},{J1=4.000},{J2=8.000},{KK=M12x1.25},{L2=186.000},{L3=29.000},{L4=116.000},{L5=6.500},{L6=5.050},{L81=105.000},{L9=49.400},{MM=16.000},{PL=22.500},{PL1=7.500},{PL2=9.600},{RT=M6},{TG=38.000},{VA=4.000},{VD=5.000},{WH=28.700},{ZJ1=319.700},{SW1=13.000},{SW2=19.000},{SW3=6.000},{R=R8},{RN=98.000},{W1=27.000},{PPATH=assemblies/dflc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
BG1
[mm]
BG2
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L81
[mm]
L9
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
PL2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
R
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8073331 DFLC-40-10-PPV-A-...
8073331
DFLC
40
24.000
35.000
16.000
8.000
13.200
54.000
G1/4
G1/8
54.000
74.100
15.000
33.000
27.000
40.000
4.000
8.000
M12x1.25
186.000
29.000
116.000
6.500
5.050
105.000
49.400
16.000
22.500
7.500
9.600
M6
38.000
4.000
5.000
28.700
319.700
13.000
19.000
6.000
R8
27.000
2.967
8073332 DFLC-63-10-PPV-A-...
8073332
DFLC
63
32.000
45.000
16.000
9.000
14.800
78.000
G3/8
G1/8
75.000
98.100
15.000
40.500
30.000
44.000
6.250
12.750
M16x1.5
210.000
38.400
122.500
6.500
6.000
121.000
53.600
20.000
27.500
9.000
9.600
M8
56.500
4.000
5.000
35.900
366.900
17.000
24.000
8.000
R10
20.000
6.258
8073333 DFLC-100-10-PPV-A...
8073333
DFLC
100
40.000
55.000
17.000
10.000
14.800
124.000
G1/2
G3/8
110.000
152.100
22.000
48.000
35.000
54.000
10.000
13.500
M20x1.5
255.000
47.100
148.500
8.000
0.000
138.000
65.300
25.000
31.500
7.500
13.600
M10
89.000
4.000
5.000
49.300
442.300
22.000
30.000
6.000
R15
20.000
19.230
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D