Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DEV..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dev_s.prj},{NB=DEV28S-290300},{INFO1=info1_devs},{GUI=DEV..S},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=290},{H=300},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{LX=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170},{LXX=[290:1170/80]},{M=55},{N=80},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_def_dev_dem.prj},{HSTP=19.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
NOTE
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
NN
홀 수
ⁿ/ₐ
DEV28S-290
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
DEV..S
28
Changing the stroke makes...
55
80
3
DEV35S-370
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
DEV..S
35
Changing the stroke makes...
53
80
4
DEV43S-370
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
DEV..S
43
Changing the stroke makes...
53
80
4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D