Bauform 120 - Gleichlaufzylinder
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_120_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-111.120.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D3NDR=60.000},{D3KDR=57.546},{L003=168.000},{L004=218.000},{L005006=193.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L6=20.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{BMAX=2.500},{P=1.750},{L8=3.000},{L9=15.000},{D4=64.000},{D5=44.000},{D6X=2.000},{D6NDR=8.000},{D6KDR=6.647},{L6112=20.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{KB=1},{HUB=8.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{B1=20},{L1=50},{L12=0},{SLB=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Gewinde
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-16/10/12.1-1...
SZ 250-16/10
250
120
16.000
10.000
32.000
22.000
M22x1,5
80.000
100.000
90.000
12.000
46.000
23.000
8.000
G1/8"
1x30°
HEISS SZ 250-20/12/15.1-1...
SZ 250-20/12
250
120
20.000
12.000
37.000
25.000
M32x1,5
107.000
137.000
122.000
15.000
61.000
35.000
9.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 250-25/16/11.1-1...
SZ 250-25/16
250
120
25.000
16.000
45.000
30.000
M38x1,5
133.000
173.000
153.000
20.000
72.000
44.000
11.000
G1/4"
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/11.1-1...
SZ 250-32/20
250
120
32.000
20.000
50.000
38.000
M42x1,5
139.000
179.000
159.000
22.000
75.000
45.000
14.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/11.1-1...
SZ 250-40/25
250
120
40.000
25.000
64.000
48.000
M52x2
153.000
193.000
173.000
25.000
82.000
49.000
16.000
G3/8"
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/8.1-11...
SZ 250-50/32
250
120
50.000
32.000
75.000
60.000
M60x2
168.000
218.000
193.000
30.000
88.000
52.000
20.000
G1/2"
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/20.1-1...
SZ 250-63/40
250
120
63.000
40.000
95.000
75.000
M76x2
210.000
260.000
235.000
33.000
115.000
70.000
25.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/27.1-1...
SZ 250-80/50
250
120
80.000
50.000
115.000
92.000
M92x2
237.000
297.000
267.000
48.000
132.000
84.000
35.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
120
100.000
60.000
140.000
115.000
M110x3
257.000
327.000
292.000
60.000
140.000
92.000
35.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
120
125.000
80.000
180.000
145.000
M155x3
322.000
402.000
362.000
58.000
175.000
113.000
48.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/20.1...
SZ 250-160/100
250
120
160.000
100.000
225.000
190.000
M180x3
420.000
520.000
470.000
80.000
220.000
145.000
68.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/20.1...
SZ 250-200/125
250
120
200.000
125.000
280.000
245.000
M200x3
460.000
580.000
520.000
110.000
240.000
145.000
87.000
G1"
6x30°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D