Bauform 118 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_118_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-118.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D8=25.000},{L003=166.000},{L004=216.000},{L005006=191.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L13=37.000},{L14=52.000},{B7=32.000},{R=33.000},{X=86.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{PSTOL=0.010},{P=1.750},{L1START=50.000},{B1START=20.000},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=118},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{L1=50},{B1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B7
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-16/10/12.1-1...
SZ 250-16/10
250
118
16.000
10.000
32.000
22.000
8.000
82.000
102.000
92.000
12.000
46.000
23.000
15.000
24.000
10.000
16.000
G 1/8"
48.000
1x30°
HEISS SZ 250-20/12/15.1-1...
SZ 250-20/12
250
118
20.000
12.000
37.000
25.000
10.000
104.000
134.000
119.000
15.000
61.000
35.000
20.000
30.000
12.000
18.500
G 1/8"
58.000
1,5x30°
HEISS SZ 250-25/16/11.1-1...
SZ 250-25/16
250
118
25.000
16.000
45.000
30.000
12.000
122.000
162.000
142.000
20.000
72.000
44.000
24.000
35.000
15.000
20.000
G 1/4"
61.000
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/11.1-1...
SZ 250-32/20
250
118
32.000
20.000
50.000
38.000
16.000
137.000
177.000
157.000
22.000
75.000
45.000
28.000
40.000
20.000
25.000
G 1/4"
73.000
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/11.1-1...
SZ 250-40/25
250
118
40.000
25.000
64.000
48.000
20.000
154.000
194.000
174.000
25.000
82.000
49.000
33.000
49.000
25.000
28.000
G 3/8"
83.000
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/8.1-11...
SZ 250-50/32
250
118
50.000
32.000
75.000
60.000
25.000
166.000
216.000
191.000
30.000
88.000
52.000
37.000
52.000
32.000
33.000
G 1/2"
86.000
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/20.1-1...
SZ 250-63/40
250
118
63.000
40.000
95.000
75.000
30.000
207.000
257.000
232.000
33.000
115.000
70.000
48.000
67.000
40.000
40.000
G 1/2"
112.000
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/27.1-1...
SZ 250-80/50
250
118
80.000
50.000
115.000
92.000
40.000
232.000
292.000
262.000
48.000
132.000
84.000
59.000
79.000
50.000
50.000
G 1/2"
127.000
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
118
100.000
60.000
140.000
115.000
50.000
254.000
324.000
289.000
60.000
140.000
92.000
70.000
90.000
60.000
60.000
G 1/2"
137.000
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
118
125.000
80.000
180.000
145.000
60.000
373.000
453.000
413.000
58.000
175.000
113.000
100.000
161.000
80.000
70.000
G 3/4"
226.000
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/0.1-...
SZ 250-160/100
250
118
160.000
100.000
225.000
190.000
80.000
470.000
570.000
520.000
80.000
220.000
145.000
141.000
195.000
100.000
90.000
G 1"
241.000
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/24.1...
SZ 250-200/125
250
118
200.000
125.000
280.000
245.000
100.000
550.000
670.000
610.000
110.000
240.000
145.000
170.000
235.000
120.000
120.000
G 1"
334.000
6x30°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D