Bauform 116 - Schwenkzapfenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_116_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{L003=104.000},{L004=144.000},{L005006=124.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L10=29.000},{L15=60.000},{L16=13.000},{H1=MIN},{A5=90.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{SWH=0.000},{P=1.000},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=116},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{SLB=1},{B1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 f7
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
L15
Länge
[mm]
L16
Länge
[mm]
A5
Breite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 160-12/6/4.1-116...
SZ 160-12/6
160
116
12.000
6.000
29.000
18.000
5.000
65.000
85.000
75.000
10.000
42.000
23.000
14.000
32.000
5.000
39.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-16/8/4.1-116...
SZ 160-16/8
160
116
16.000
8.000
30.000
22.000
6.000
66.000
86.000
76.000
12.000
42.000
23.000
16.000
34.000
6.000
42.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-20/10/15.1-1...
SZ 160-20/10
160
116
20.000
10.000
32.000
25.000
8.000
73.000
103.000
88.000
14.000
51.000
25.000
18.000
44.000
7.000
48.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-25/12/9.1-11...
SZ 160-25/12
160
116
25.000
12.000
39.000
30.000
10.000
85.000
125.000
105.000
16.000
52.000
26.000
22.000
50.000
8.000
59.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/5.1-11...
SZ 160-32/16
160
116
32.000
16.000
48.000
38.000
14.000
89.000
129.000
109.000
20.000
54.000
28.000
23.000
50.000
10.000
76.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/5.1-11...
SZ 160-40/20
160
116
40.000
20.000
58.000
48.000
16.000
104.000
144.000
124.000
25.000
62.000
35.000
29.000
60.000
13.000
90.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/4.1-11...
SZ 160-50/25
160
116
50.000
25.000
72.000
60.000
20.000
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
31.000
61.000
16.000
112.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/6.1-11...
SZ 160-63/32
160
116
63.000
32.000
90.000
75.000
25.000
122.000
162.000
142.000
40.000
82.000
48.000
29.000
62.000
16.000
140.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
116
80.000
40.000
110.000
92.000
40.000
151.000
191.000
171.000
35.000
96.000
55.000
54.000
97.000
25.000
190.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
116
100.000
50.000
135.000
115.000
50.000
179.000
229.000
204.000
45.000
127.000
75.000
62.000
110.000
35.000
240.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
116
125.000
60.000
170.000
145.000
60.000
237.000
317.000
277.000
58.000
155.000
95.000
97.000
160.000
50.000
290.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
116
160.000
80.000
220.000
190.000
70.000
335.000
435.000
385.000
65.000
220.000
145.000
115.000
190.000
55.000
360.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
116
200.000
100.000
270.000
245.000
80.000
385.000
505.000
445.000
80.000
240.000
145.000
143.000
240.000
75.000
430.000
G1"
6x30°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D