Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-111-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{D1=58.000},{D2=48.000},{D4=45.000},{D5=33.000},{D6X=2.000},{D6NDR=6.000},{D6KDR=4.917},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=39.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L8=3.000},{L9=12.000},{L10=12.000},{H1=MIN},{B11=11.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{SWH=0.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{B2L2=25},{BA=axialen},{ZB=108},{L1=40},{B1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser D5 f7
[mm]
D6
Gewinde
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L8
Länge
[mm]
L9
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 100-12/6/4.1-111...
SZ 100-12/6
100
111 - 1
12.000
6.000
29.000
18.000
22.000
15.000
4xM4
64.000
84.000
74.000
10.000
42.000
23.000
26.000
2.000
8.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-16/8/4.1-111...
SZ 100-16/8
100
111 - 1
16.000
8.000
30.000
22.000
23.000
15.000
4xM4
64.000
84.000
74.000
12.000
42.000
23.000
26.000
2.000
8.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-20/10/15.1-1...
SZ 100-20/10
100
111 - 1
20.000
10.000
32.000
25.000
26.000
18.000
M4
70.000
100.000
85.000
14.000
51.000
25.000
34.000
2.000
8.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-25/12/9.1-11...
SZ 100-25/12
100
111 - 1
25.000
12.000
39.000
30.000
30.000
22.000
M5
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
2.000
10.000
11.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-11...
SZ 100-32/16
100
111 - 1
32.000
16.000
48.000
38.000
38.000
28.000
M5
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
3.000
10.000
11.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-11...
SZ 100-40/20
100
111 - 1
40.000
20.000
58.000
48.000
45.000
33.000
M6
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
3.000
12.000
12.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-11...
SZ 100-50/25
100
111 - 1
50.000
25.000
72.000
60.000
58.000
42.000
M6
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
3.000
12.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-11...
SZ 100-63/32
100
111 - 1
63.000
32.000
90.000
75.000
65.000
48.000
M8
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
3.000
16.000
14.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-1...
SZ 100-80/40
100
111 - 1
80.000
40.000
110.000
92.000
84.000
60.000
M10
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
3.000
20.000
16.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
111 - 1
100.000
50.000
135.000
115.000
102.000
72.000
M12
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
3.000
24.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
111 - 1
125.000
60.000
170.000
145.000
140.000
100.000
M16
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
5.000
32.000
20.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
111 - 1
160.000
80.000
220.000
190.000
180.000
140.000
M20
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
5.000
40.000
25.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
111 - 1
200.000
100.000
270.000
245.000
220.000
160.000
M24
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
5.000
48.000
25.000
G1"
6x30°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D