Bauform 110-1 - Grundbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_110_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/0.1-110-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, X=0, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{B11=14.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{D1=75.000},{D2MNDR=65.000},{D2MKDR=62.546},{D3=85.000},{L003=130.000},{L004=180.000},{L005006=155.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L6=12.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{P=1.750},{PSTOL=0.001},{L1START=50.000},{B1START=20.000},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=110 - 1},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=0.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{X=0},{B2L2=30},{L1=50},{B1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2M
Gewinde
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-16/10/0.1-11...
SZ 250-16/10
250
110 - 1
16.000
10.000
32.000
M20x1
32.000
64.000
84.000
74.000
12.000
46.000
23.000
6.000
G1/8"
1x30°
HEISS SZ 250-20/12/0.1-11...
SZ 250-20/12
250
110 - 1
20.000
12.000
37.000
M30x1
45.000
82.000
112.000
97.000
15.000
61.000
35.000
7.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 250-25/16/0.1-11...
SZ 250-25/16
250
110 - 1
25.000
16.000
45.000
M35x1,5
52.000
96.000
136.000
116.000
20.000
72.000
44.000
8.000
G1/4"
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/0.1-11...
SZ 250-32/20
250
110 - 1
32.000
20.000
50.000
M40x1,5
58.000
105.000
145.000
125.000
22.000
75.000
45.000
9.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/0.1-11...
SZ 250-40/25
250
110 - 1
40.000
25.000
64.000
M55x2
75.000
117.000
157.000
137.000
25.000
82.000
49.000
11.000
G3/8"
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/0.1-11...
SZ 250-50/32
250
110 - 1
50.000
32.000
75.000
M65x2
85.000
130.000
180.000
155.000
30.000
88.000
52.000
12.000
G1/2"
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/0.1-11...
SZ 250-63/40
250
110 - 1
63.000
40.000
95.000
M80x2
105.000
150.000
200.000
175.000
33.000
115.000
70.000
15.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/0.1-11...
SZ 250-80/50
250
110 - 1
80.000
50.000
115.000
M100x2
130.000
170.000
230.000
200.000
48.000
132.000
84.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/0.1-1...
SZ 250-100/60
250
110 - 1
100.000
60.000
140.000
M125x2
160.000
182.000
252.000
217.000
60.000
140.000
92.000
20.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/0.1-1...
SZ 250-125/80
250
110 - 1
125.000
80.000
180.000
M160x3
210.000
257.000
337.000
297.000
58.000
175.000
113.000
25.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/0.1-...
SZ 250-160/100
250
110 - 1
160.000
100.000
225.000
M205x3
250.000
340.000
440.000
390.000
80.000
220.000
145.000
30.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/0.1-...
SZ 250-200/125
250
110 - 1
200.000
125.000
280.000
M260x4
330.000
380.000
500.000
440.000
110.000
240.000
145.000
40.000
G1"
6x30°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D