magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADP - 끝단 정지
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
정지 플레이트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/stop_pl/dadp_sbl_tab.prj},{NB=539930 DADP-F14---(asm_0)},{TNR=539930},{TYP=DADP-F14},{INFO=2017-03-31},{KDM=14},{DW=0},{D1=180.000},{D2=17.500},{D3=115.000},{D4=140.000},{D5=8.000},{D6=20.000},{L1=232.000},{L2=152.000},{L3=88.000},{H1=35.000},{H2=25.000},{H3=2.500},{B1=50.000},{B2=0.000},{B3=36.000},{B4=48.200},{B5=25.000},{B6=2.000},{R1=38.000},{R2=39.000},{R3=10.000},{S1=10.000},{S2=30.000},{EOLDATE=31.03.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
539930 DADP-F14
539930
DADP-F14
14
180.000
17.500
115.000
140.000
8.000
20.000
232.000
152.000
88.000
35.000
25.000
2.500
50.000
0.000
36.000
48.200
25.000
2.000
38.000
39.000
10.000
10.000
30.000
539931 DADP-F16
539931
DADP-F16
16
200.000
22.000
135.000
165.000
8.000
24.000
256.000
168.000
98.000
45.000
35.000
7.500
65.000
0.000
46.000
60.200
32.500
0.000
45.000
48.000
10.000
12.000
36.000
539932 DADP-F25
539932
DADP-F25
25
300.000
17.500
230.000
254.000
10.000
30.000
344.000
244.000
163.000
60.000
50.000
15.000
120.000
50.000
55.000
72.200
55.800
22.000
78.000
80.000
10.000
18.000
46.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D