D06X Housed DDR - Housed DDR
Kollmorgen
DDR Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddr_motor/d06x_housed_ddr_asmtab.prj},{NB=D061A-12-1210},{A1MIN=132.590},{A1MAX=134.110},{A2MIN=144.020},{A2MAX=145.540},{A3MIN=166.880},{A3MAX=168.400},{B1MIN=129.420},{B1MAX=130.170},{B2MIN=140.850},{B2MAX=141.600},{B3MIN=163.710},{B3MAX=164.460},{C1MIN=37.100},{C1MAX=40.100},{C2MIN=48.600},{C2MAX=51.500},{C3MIN=71.400},{C3MAX=74.400},{D1=91.900},{D2=103.400},{D3=126.200},{DIA1=175.260},{DIA2=107.950},{DIA3=176.000},{DIA4SINE=42.925},{DIA4RES=47.755},{DIA5=155.000},{DIA6=155.000},{DIA7=80.000},{L1=13.750},{L2=11.200},{L3=40.600},{L4=12.700},{L5=3.590},{L6=1.955},{L7=0.000},{W1=42.200},{W2=67.600},{H1=106.000},{H2=125.600},{H3=139.700},{H4=3.530},{H5=0.000},{H6=0.000},{DDS=D},{RSL=1},{WT=A},{MO=1},{CT=2},{FD=2},{BO=1},{US=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MFS
Motor Frame Size
ⁿ/ₐ
SO
Shaft Option
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D061A-12-1210
D061A-12-1210
D06X
06 = 6.93" O.D.
1= Straight thru bore w/ ...
133.350
129.795
38.600
91.900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D