D-SANAA, D-SANDA, R-SANAA, R-SANDA, H-SANAA, H-SANDA, D-SANAB, D-SANDB, R-SANAB, R-SANDB, H-SANAB, H-SANDB - 夹具用定位销 -前端形状选择 带肩精密型- 外螺纹型-有表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_sana.prj},{NB=R-SANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{ST=HCP},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{L=5},{A=30},{E=1},{LL1=10},{H=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0},{ALT5=},{FC=0},{ALT6=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
H1
[mm]
R-SANAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
R-SANAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
6
9
0.0
0
0.000
0
R-SANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
R-SANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
8
11
0.0
0
0.000
0
R-SANAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
R-SANAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
10
13
0.0
0
0.000
0
R-SANAA12-P9.0-B2-L8-A30-...
R-SANAA12-P9.0-B2-L8-A30-...
12
15
0.0
0
0.000
0
R-SANAA16-P13.0-B2-L10-A3...
R-SANAA16-P13.0-B2-L10-A3...
16
19
0.0
0
0.000
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D