카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CV-01 P - Plaquette de frottement pour coin de verrouillage
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/cv_01_p.prj},{NB=lypsis_cv_01_p_0156578},{CODE=0156578},{A=28},{L=60},{A1=14},{E=6},{L1=36},{M=M6},{MD=6},{MK=3.72},{DK=13.44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
A
Hauteur
[mm]
L
Longueur
[mm]
A1
Distance au centre
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
L1
Distance entre perçage
[mm]
M
Trou vis
ⁿ/ₐ
MD
Vis
[mm]
MK
Hauteur tete vis
[mm]
DK
Diam tete vis
[mm]
lypsis_cv_01_p_0156549
0156549
11
20
5
4
0
M4
4
2.48
8.96
lypsis_cv_01_p_0156550
0156550
11
24
5
4
0
M4
4
2.48
8.96
lypsis_cv_01_p_0156551
0156551
11
28
5
4
0
M4
4
2.48
8.96
lypsis_cv_01_p_0156552
0156552
11
32
5
4
0
M4
4
2.48
8.96
lypsis_cv_01_p_0156553
0156553
11
40
5
4
24
M4
4
2.48
8.96
lypsis_cv_01_p_0156554
0156554
11
56
5
4
34
M4
4
2.48
8.96
lypsis_cv_01_p_0156555
0156555
15
20
7
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156556
0156556
15
24
7
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156557
0156557
15
28
7
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156558
0156558
15
32
7
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156559
0156559
15
40
7
4
24
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156560
0156560
15
56
7
4
32
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156561
0156561
19
24
9
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156562
0156562
19
32
9
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156563
0156563
19
36
9
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156564
0156564
19
40
9
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156565
0156565
19
50
9
4
32
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156566
0156566
19
60
9
4
36
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156567
0156567
19
72
9
4
44
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156568
0156568
24
24
12
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156569
0156569
24
32
12
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156570
0156570
24
36
12
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156571
0156571
24
40
12
4
0
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156572
0156572
24
50
12
4
32
M5
5
3.10
11.20
lypsis_cv_01_p_0156573
0156573
24
60
12
4
36
M5
5
3.10
11.20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D