카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CT-04 - COMPTEUR DE CYCLE MÉCANIQUE CYLINDRIQUE, À DROITE
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a8-tracabilite/ct_04.prj},{NB=lypsis_ct_04_0115005},{CODE=0115005},{D=6.34},{D1=22.14},{L=56.00},{L1=46.74},{L2=41.15},{E=23.26},{H=18.92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
LYPSIS - CT-04 - 0115005
0115005
6.34
22.14
56.00
46.74
41.15
23.26
18.92
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D