您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CSPF - 安装用底座-圆法兰带定位孔型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/cspf_asmtab.prj},{NB=CSPF20},{D=20},{DA=20},{A=86},{D1=40},{H=45},{T=12},{LL=25},{PCD=65},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{DD=11.7},{IDP=MSTM6-20},{AA=+/-2},{DD1=10},{D2=20},{ADPHLP=20},{BOLTTHREADHLP=6},{BOLTLENGTH=25},{SSCREW=10.0000},{DP=20.0000},{WASHER1=14.0000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{PPATH=cspf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
DH7
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
PH7
[mm]
PTOL
公差
[mm]
IDP
附属定位销(2根)公差m6
ⁿ/ₐ
CSPF10
CSPF10
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
10
0/+0.015
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
6
0/+0.012
MSTM6-20
CSPF12
CSPF12
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
12
0/+0.018
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
6
0/+0.012
MSTM6-20
CSPF15
CSPF15
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
15
0/+0.018
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
6
0/+0.012
MSTM6-20
CSPF20
CSPF20
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
20
0/+0.021
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
6
0/+0.012
MSTM6-20
CSPF25
CSPF25
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
25
0/+0.021
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
8
0/+0.015
MSTM8-20
CSPF30
CSPF30
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
30
0/+0.021
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
8
0/+0.015
MSTM8-20
CSPF35
CSPF35
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
35
0/+0.025
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
10
0/+0.015
MSTM10-30
CSPF40
CSPF40
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
40
0/+0.025
125
60
80
15
40
95
11.0
20
M8
10
0/+0.015
MSTM10-30
CSPF50
CSPF50
FC250
四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
止动螺栓定位销(SUJ2)
50
0/+0.025
140
70
100
15
50
106
14.0
24
M10
10
0/+0.015
MSTM10-30
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D