magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRSG - 로드 클레비스
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/crsg_asmtab.prj},{NB=13569 CRSG-M10x1,25},{TNR=13569},{TYP=CRSG-M10x1,25},{B2=27},{B3=5.0},{CE=40},{CK=10},{C1=20},{C2=20},{CM=10},{D1=18},{KK=M10x1.25},{KKN=10.000},{KKP=1.25},{LE=20},{L1=52},{SW=17},{CNSMASSEXACT=0.1018},{PPATH=assemblies/crsg_asmtpl.prj},{GTIN=4052568002572}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
B3
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
CM
[mm]
D1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LE
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8165295 CRSG-M4
8165295
CRSG-M4
12
2.2
16
4
8
8
4
8
M4
8
21
7
0.0000
4052568605926
13567 CRSG-M6
13567
CRSG-M6
19
3.2
24
6
12
12
6
10
M6
12
31
10
0.0220
4052568066062
13568 CRSG-M8
13568
CRSG-M8
24
4.0
32
8
16
16
8
14
M8
16
42
13
0.0522
4052568066079
13569 CRSG-M10x1,25
13569
CRSG-M10x1,25
27
5.0
40
10
20
20
10
18
M10x1.25
20
52
17
0.1018
4052568002572
13570 CRSG-M12x1,25
13570
CRSG-M12x1,25
33
6.0
48
12
24
24
12
20
M12x1.25
24
62
19
0.1628
4052568112127
13571 CRSG-M16x1,5
13571
CRSG-M16x1,5
43
8.0
64
16
32
32
16
26
M16x1.5
32
83
24
0.3802
4052568112134
13572 CRSG-M20x1,5
13572
CRSG-M20x1,5
53
10.0
80
20
40
40
20
34
M20x1.5
40
105
30
0.7578
4052568112141
185361 CRSG-M27x2
185361
CRSG-M27x2
70
13.5
110
30
55
55
30
48
M27x1.5
54
148
41
2.0221
4052568144548
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D