magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSW - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDSW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdsw/crdsw_ass.prj},{NB=160677 CRDSW-40-10-P-A---(asm_0_0)},{TNR=160677},{TYP=CRDSW},{INFO=2014-12-31},{KDM=40},{VAR=P-A},{SCHJ=0.000},{POD=0.000},{ASM=0.000},{GP=25.500},{HUBF=standard},{HUB=10},{HUBST=0},{KST=0},{AM=24.000},{B=38.000},{B1=46.000},{B2=44.800},{BE=M 38x1,5},{BEP=38.000},{BEKDR=36.160},{BF=35.000},{BG=9.600},{D=49.000},{D1=50.000},{D4=41.600},{EE=G1/4},{EEP=13.157},{EEKDR=11.445},{J3=16.000},{KK=M 12},{KKP=12.000},{KKKDR=9.853},{KW=10.000},{MM=16.000},{L2=113.000},{L7=10.500},{RT=M 10x1},{RTP=10.000},{RTKDR=8.773},{PL=12.000},{VA=16.000},{VD=3.000},{WF=45.000},{ZJ=158.000},{SW1=13.000},{KSTMAX=9.000},{HUBW=[10:500]},{BR=2.000},{B4=7.000},{H4=3.000},{C1=15.200},{C2=21.200},{EOLDATE=31.12.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
HUBF
Stroke standard/variabel
ⁿ/ₐ
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
직경
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
길이
[mm]
BG
깊이
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
[mm]
KW
폭
[mm]
MM
직경
[mm]
L2
길이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
PL
길이
[mm]
VA
폭
[mm]
VD
폭
[mm]
WF
폭
[mm]
ZJ
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
160676 CRDSW-32-10-P-A
160676
CRDSW
32
P-A
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
40.000
42.000
33.600
G1/8
M 10
8.000
12.000
96.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
160677 CRDSW-40-10-P-A
160677
CRDSW
40
P-A
standard
24.000
38.000
46.000
44.800
M 38x1,5
35.000
9.600
49.000
50.000
41.600
G1/4
M 12
10.000
16.000
113.000
M 10x1
12.000
16.000
3.000
45.000
158.000
13.000
160678 CRDSW-50-10-P-A
160678
CRDSW
50
P-A
standard
32.000
45.000
57.000
55.800
M 45x1,5
38.000
12.600
59.000
60.000
52.400
G1/4
M 16
10.000
20.000
120.000
M 12x1,5
12.000
18.000
3.000
50.000
170.000
17.000
160679 CRDSW-63-10-P-A
160679
CRDSW
63
P-A
standard
32.000
45.000
70.000
67.000
M 45x1,5
38.000
17.600
70.000
60.000
65.400
G3/8
M 16
10.000
20.000
124.000
M 14x1,5
13.000
18.000
3.000
50.000
174.000
17.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D