magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSNU-B - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdsnu/crdsnu_b_asmtab.prj},{NB=2159639 CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1---(0)},{TNR=2159639},{TYP=CRDSNU-B},{KDM=25},{HUB=50},{HUBST=0},{DAE=PPS},{PE=A},{VAR=MG},{AW=A1},{AM=22.000},{B=22.000},{BF=21.100},{CD=8.000},{D=32.000},{D1=26.520},{EE=G1/8},{EW=15.900},{G=20.500},{KK=M10x1.25},{L=13.000},{MM=10.000},{MR=R11},{PL=8.200},{SF=9},{WF=28.800},{XCMIN=104.000},{PPATH=templates/crdsnu_b_asmtpl.prj},{M0=0.410},{MH=1.100},{GTIN=4052568252465}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경 mm
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
DAE
완충장치
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
VAR
실린더 캡
ⁿ/ₐ
AW
와이퍼
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
직경
[mm]
BF
[mm]
CD
직경
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
G
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
직경
[mm]
MR
[mm]
PL
[mm]
SF
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8073759 CRDSNU-B-16-10-P-...
8073759
CRDSNU-B
16
10
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
92.000
0.1348
4052568297992
8073760 CRDSNU-B-16-25-P-...
8073760
CRDSNU-B
16
25
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
107.000
0.1420
4052568298005
8073761 CRDSNU-B-16-40-P-...
8073761
CRDSNU-B
16
40
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
122.000
0.1492
4052568298012
8073762 CRDSNU-B-16-50-P-...
8073762
CRDSNU-B
16
50
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
132.000
0.1540
4052568298029
8073763 CRDSNU-B-16-80-P-...
8073763
CRDSNU-B
16
80
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
162.000
0.1684
4052568298036
8073764 CRDSNU-B-16-100-P...
8073764
CRDSNU-B
16
100
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
182.000
0.1780
4052568298043
8073765 CRDSNU-B-16-125-P...
8073765
CRDSNU-B
16
125
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
207.000
0.1900
4052568298050
8073766 CRDSNU-B-16-160-P...
8073766
CRDSNU-B
16
160
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
242.000
0.2068
4052568298067
8073767 CRDSNU-B-16-200-P...
8073767
CRDSNU-B
16
200
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
282.000
0.2260
4052568298074
8073980 CRDSNU-B-20-10-PP...
8073980
CRDSNU-B
20
10
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
104.800
0.3172
4052568298166
8073979 CRDSNU-B-20-25-PP...
8073979
CRDSNU-B
20
25
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
119.800
0.3280
4052568298159
8073978 CRDSNU-B-20-40-PP...
8073978
CRDSNU-B
20
40
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
134.800
0.3388
4052568298142
8073977 CRDSNU-B-20-50-PP...
8073977
CRDSNU-B
20
50
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
144.800
0.3460
4052568298135
8073976 CRDSNU-B-20-80-PP...
8073976
CRDSNU-B
20
80
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
174.800
0.3676
4052568298128
8073975 CRDSNU-B-20-100-P...
8073975
CRDSNU-B
20
100
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
194.800
0.3820
4052568298111
8073974 CRDSNU-B-20-125-P...
8073974
CRDSNU-B
20
125
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
219.800
0.4000
4052568298104
8073973 CRDSNU-B-20-160-P...
8073973
CRDSNU-B
20
160
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
254.800
0.4252
4052568298098
8073972 CRDSNU-B-20-200-P...
8073972
CRDSNU-B
20
200
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
294.800
0.4540
4052568298081
2159636 CRDSNU-B-25-10-PP...
2159636
CRDSNU-B
25
10
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
114.000
0.4210
4052568252434
2159637 CRDSNU-B-25-25-PP...
2159637
CRDSNU-B
25
25
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
129.000
0.4375
4052568252441
2159638 CRDSNU-B-25-40-PP...
2159638
CRDSNU-B
25
40
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
144.000
0.4540
4052568252458
2159639 CRDSNU-B-25-50-PP...
2159639
CRDSNU-B
25
50
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
154.000
0.4650
4052568252465
2159640 CRDSNU-B-25-80-PP...
2159640
CRDSNU-B
25
80
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
184.000
0.4980
4052568252472
2159641 CRDSNU-B-25-100-P...
2159641
CRDSNU-B
25
100
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
204.000
0.5200
4052568252489
2159642 CRDSNU-B-25-125-P...
2159642
CRDSNU-B
25
125
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
229.000
0.5475
4052568252496
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D