CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - Rotary Actuator/With Angle Adjuster Free Mount Type
SMC
bp3_rotary_actuator
CRBU2 Rotary Actuator/Free Mount Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_rotary_actuator/crbu2/crbu2wu_z_asmtab.prj},{NB=CRBU2WU15-90SZ(B_1_0)},{SIZE=15},{MAGNET=},{SHAFT=W},{ANGLE=90},{VANE=S},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{POS=B},{POS2=1},{OMSC=},{THREAD=0},{A=34.000},{B=25.000},{C=21.200},{C1=47.000},{D=18.000},{E=5.000},{F=12.000},{G=1.500},{H=6.000},{K=10.000},{L=0.500},{H1=15.500},{M=19.000},{M1=10.500},{P=18.500},{P1=29.000},{Q2=M3 x 0.5},{Q3=3.500},{Q4=3.500},{Q1A=3.000},{Q1P=0.500},{R=M3 x 0.5},{R1=2.900},{R1D=4.000},{S1=3.500},{S2A=3.000},{S2P=0.500},{T=12.600},{T1=21.000},{U=3.000},{V=29.000},{W=21.000},{W1=35.000},{W2=36.000},{X=36.000},{X1=48.000},{BOLTS=2.500},{BOLTK=3.000},{BOLTDK=5.000},{PPATH=crbu2wu_z/assembly/crbu2wu_z_asmsbl.prj},{Y1=29.000},{Y2=21.000},{Z=48.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
M1
[mm]
P1
[mm]
Q2
[mm]
Q3
[mm]
Q4
[mm]
R
[mm]
T1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
[mm]
CRBU2WU10-90SZ
10
19.500
45.500
14.000
9.000
0.500
15.500
10.500
24.000
M3 x 0.5
3.500
3.500
M3 x 0.5
17.000
35.000
31.000
41.000
25.000
17.000
41.000
CRBU2WU15-90SZ
15
21.200
47.000
18.000
10.000
0.500
15.500
10.500
29.000
M3 x 0.5
3.500
3.500
M3 x 0.5
21.000
35.000
36.000
48.000
29.000
21.000
48.000
CRBU2WU20-90SZ
20
25.000
51.000
20.000
10.000
0.500
17.000
11.500
36.000
M4 x 0.7
4.500
4.500
M5 x 0.8
26.000
0.000
44.000
59.000
36.000
26.000
59.000
CRBU2WU30-90SZ
30
29.000
55.500
22.000
12.000
1.000
17.500
12.000
43.000
M5 x 0.8
5.500
5.500
M5 x 0.8
29.000
0.000
52.000
69.000
42.000
29.000
69.000
CRBU2WU40-90SZ
40
36.300
62.200
30.000
20.000
0.000
20.000
14.000
56.000
M5 x 0.8
5.500
5.500
M5 x 0.8
38.000
0.000
64.000
85.000
52.000
38.000
85.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D