CPSWMK87 - 커플링-고강성디스크형(외경87)-서보모터 대응-편단클램핑키홈없음-편단키홈
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpswmk87_asmtab.prj},{NB=CPSWMK87-25-20},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=-},{MATD=SUS301CSP},{AC=Lock Bolt Set Screws},{D=87},{DD1=25},{DD2=20},{L1=30},{L2=30},{L3=7},{M=M6X30},{T=13.7},{M1=M8x25},{T1=28},{CBS=M8x25},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M2=M6},{PPATH=cpswmk87_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATD
디스크 재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M
M 고정볼트(면압)
ⁿ/ₐ
T
고정볼트 체결토크(면압)
[N*m]
CPSWMK87-25-20
CPSWMK87-25-20
S45C
SUS301CSP
록 볼트 세트스크류
87
62
50
M6X30
13.7
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D