[CP] Stainless Steel Spur Gears (SUS[CP])
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/cp_stainless_steel_spur_gears_suscp.prj},{NB=SUSCP10-20J16_On},{CN=SUSCP10-20J16},{A=16},{KW=5},{KD=2.30000},{TS=M4},{NDM=4},{J=10.0},{S=S1K},{P=CP10},{M=3.18310},{Z=20},{B=50},{C=63.66},{D=70.03},{E=30},{F=20},{G=50},{DT=100},{WMF=S1003.WMF},{R=1.0},{N=0.5},{L=1.0},{L2=1.0},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
ⁿ/ₐ
J
Mounting hole position
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
DT
Distance traveled in one turn
[mm]
SUSCP5-20
SUSCP5-20
8
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
200
SUSCP5-20J8
SUSCP5-20J8
8
0
0.00000
M5
7.5
S1T
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
200
SUSCP5-20J10
SUSCP5-20J10
10
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
200
SUSCP5-20J12
SUSCP5-20J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
200
SUSCP5-25
SUSCP5-25
10
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-25J10
SUSCP5-25J10
10
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-25J12
SUSCP5-25J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-25J14
SUSCP5-25J14
14
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-25J15
SUSCP5-25J15
15
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-25J16
SUSCP5-25J16
16
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-25J17
SUSCP5-25J17
17
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.78
42.97
15
15
30
250
SUSCP5-30
SUSCP5-30
10
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J10
SUSCP5-30J10
10
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J12
SUSCP5-30J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J14
SUSCP5-30J14
14
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J15
SUSCP5-30J15
15
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J16
SUSCP5-30J16
16
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J17
SUSCP5-30J17
17
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J18
SUSCP5-30J18
18
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J19
SUSCP5-30J19
19
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J20
SUSCP5-30J20
20
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP5-30J22
SUSCP5-30J22
22
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.74
50.93
15
15
30
300
SUSCP10-20
SUSCP10-20
15
0
0.00000
0
0.0
S1
CP10
20
50
63.66
70.03
30
20
50
100
SUSCP10-20J15
SUSCP10-20J15
15
5
2.30000
M4
10.0
S1K
CP10
20
50
63.66
70.03
30
20
50
100
SUSCP10-20J16
SUSCP10-20J16
16
5
2.30000
M4
10.0
S1K
CP10
20
50
63.66
70.03
30
20
50
100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D