您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
联接 - DSU
HEB
配件
压力螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{heb/zubehoer/druckschrauben/dsu.prj},{NB=DSU - 12},{BLB=DSU - 12},{D1=M12},{D2=32},{L1=36},{L2=18},{LA=23.3},{SW=27},{D1X=12},{VERS=4},{MB=700},{GEWICHT=0.088},{VX=0},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{LP=12.000},{CTN=84129080},{STD=ab Lager ggf. auf Anfrage}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BLB
类型
ⁿ/ₐ
D1
Thread d1
ⁿ/ₐ
D2
d2 Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
对面的宽度
[mm]
MB
max.loading drawing action
[daN]
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
STD
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
coupling DSU - 6
DSU - 6
M6
19
27
10
17
200
0.028
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 8
DSU - 8
M8
25
29
12
22
450
0.048
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 10
DSU - 10
M10
32
33
15
27
700
0.082
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 12
DSU - 12
M12
32
36
18
27
700
0.088
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 16
DSU - 16
M16
37
45
24
32
1700
0.148
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 20
DSU - 20
M20
47
56
26
41
2100
0.319
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 27
DSU - 27
M27
57
75
35
50
3700
0.668
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 30
DSU - 30
M30
74
92
35
65
5400
1.435
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
coupling DSU - 42
DSU - 42
M42
89
130
50
80
9800
3.100
84129080
ab Lager ggf. auf Anfrage
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D