피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Concentric hollow shaft (F3 series)
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
China CCC Certified Gearmotor
Waterproof gearmotor
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/china_ccc_cert_gm/waterproof_gm/f3s_type_mfpw_asmtab.prj},{NB=F3S20N025-CTWB010WE_(R)},{P=3},{VT=400},{MCT=0.1kw},{BT=Yes},{RT=1/25},{NEW=MIN},{OSH=20},{TOIT=E-BOX(aluminum)},{PCT=R},{PTB=},{TB=E},{RT1='1/5','1/7.5','1/10','1/12.5','1/15','1/20','1/25','1/30','1/40','1/50','1/60'},{CNSORDERNO1=T010},{CNSORDERNO2=WE},{VER=1},{VERS=0},{GH=F3S20-2},{M=T010},{SYMBOL=-},{ME=010V},{T=E},{BW=-},{PPATH=../gearmotor/concentric_hollow_solid_shaft_f3_series/assemblies/f3s_type_mfpw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
P
Phase
ⁿ/ₐ
VT
Voltage
[V]
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
BT
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of input
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
F3S20N005-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/5
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N005-CTWM010NE
F3S20N007-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/7.5
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N007-CTWM010NE
F3S20N010-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/10
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N010-CTWM010NE
F3S20N012-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/12.5
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N012-CTWM010NE
F3S20N015-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/15
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N015-CTWM010NE
F3S20N020-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/20
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N020-CTWM010NE
F3S20N025-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/25
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N025-CTWM010NE
F3S20N030-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/30
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N030-CTWM010NE
F3S20N040-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/40
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N040-CTWM010NE
F3S20N050-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/50
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N050-CTWM010NE
F3S20N060-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/60
20
E-BOX(aluminum)
F3S20N060-CTWM010NE
F3S25N080-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/80
25
E-BOX(aluminum)
F3S25N080-CTWM010NE
F3S25N100-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/100
25
E-BOX(aluminum)
F3S25N100-CTWM010NE
F3S25N120-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/120
25
E-BOX(aluminum)
F3S25N120-CTWM010NE
F3S25N160-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/160
25
E-BOX(aluminum)
F3S25N160-CTWM010NE
F3S25N200-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/200
25
E-BOX(aluminum)
F3S25N200-CTWM010NE
F3S25N240-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/240
25
E-BOX(aluminum)
F3S25N240-CTWM010NE
F3S30N300-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/300
30
E-BOX(aluminum)
F3S30N300-CTWM010NE
F3S30N375-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/375
30
E-BOX(aluminum)
F3S30N375-CTWM010NE
F3S35N450-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/450
35
E-BOX(aluminum)
F3S35N450-CTWM010NE
F3S35N600-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/600
35
E-BOX(aluminum)
F3S35N600-CTWM010NE
F3S35N750-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/750
35
E-BOX(aluminum)
F3S35N750-CTWM010NE
F3S45N900-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/900
45
E-BOX(aluminum)
F3S45N900-CTWM010NE
F3S45N12X-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/1200
45
E-BOX(aluminum)
F3S45N12X-CTWM010NE
F3S55N15X-CTWM010NE
3-Phase
200
0.1kw
No
1/1500
55
E-BOX(aluminum)
F3S55N15X-CTWM010NE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D