Coated guide Type TV
ERO
Führungsschienen
Powered by
CAD모델 선택
{ero/fuehrungsschienen/typ_tv_asmtab.prj},{NB=1x V3 50 1x M3 50-TV_(00)},{SCHIENENGROESSE=3},{ROLLEN=3},{MBESCHICHTUNG=-TV},{GMA=},{ROLLENX=3.0},{SATZART=S},{L1=50},{HUB=0},{HUBST=0.0},{E1E2=},{E1=0.0},{ES=},{SN=},{SE= $XSE.},{SANSCHLUSS=},{EG= '', 'Nein', '-EG', 'Ja'},{BS=},{OBERFLAECHE=},{A=18.0},{B=8.0},{C=10.8},{E=0.8},{D=9.0},{SLX1=50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350},{LX2=75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350},{N=12.5},{M2X=25.0},{F=3.5},{R=3.5},{G=M4},{H=6.0},{J=3.2},{K=3.30},{O=2.0},{S=2.0},{Q=4.0},{PPATH=../fuehrungen/typ_tv/parts_tv/typ_tv_asmtpl.prj},{MINHUB=50},{BELASTINFO=tv_type_info.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SCHIENENGROESSE
Typ/Schienengröße
ⁿ/ₐ
L2
Lenth M-guide
[mm]
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
E
Dimension E
[mm]
D
Dimension D
[mm]
N
Dimension N
[mm]
MM
Dimension M M-guide
[mm]
MV
Dimension V-guide
[mm]
R
Dimension R
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
Dimension H
[mm]
J
Dimension J
[mm]
K
Dimension K
[mm]
U
Dimension U
ⁿ/ₐ
O
Dimension O
[mm]
S
Dimension S
[mm]
Q
Dimension Q
[mm]
GEWM
Weight M-rail
[g]
GEWV
Weight V-rail
[g]
BELAST
max. load F (dyn)
[N]
BELASTT
max. load F Teflon (stat)
[N]
BELASTZX
max. load F ZX (stat)
[N]
1x V1 20 1x M1 20-CH
1
20
8.5
4.0
5.2
0.0
5.0
5.0
10.0
10.0
1.8
M2
3.0
1.4
1.65
-
-
-
-
2
2
54.40
326.40
1360.00
1x V2 30 1x M2 30-TV
2
30
12.0
6.0
7.5
0.5
7.0
7.5
15.0
15.0
2.5
M3
4.0
2.1
2.55
-
-
-
-
6
8
100.80
604.80
2520.00
1x V3 50 1x M3 50-TV
3
50
18.0
8.0
10.8
0.8
9.0
12.5
25.0
25.0
3.5
M4
6.0
3.2
3.30
-
2.0
2.0
4.0
19
25
142.32
853.92
3558.00
1x V6 100 1x M6 100-TV
6
100
31.0
15.0
19.3
1.0
16.0
25.0
50.0
50.0
6.0
M6
10.0
5.2
5.30
-
2.0
2.0
4.5
145
175
684.00
4104.00
17100.00
1x V9 200 1x M9 200-TV
9
200
44.0
22.0
28.0
1.2
23.5
50.0
100.0
100.0
9.0
M8
11.0
6.2
6.80
-
2.5
2.0
5.0
640
770
2390.40
14342.40
59760.00
1x V12 200 1x M12 200-TV
12
200
58.0
28.0
35.0
1.5
32.0
50.0
100.0
100.0
12.0
M10
15.0
8.6
8.50
-
2.5
3.0
6.0
1138
1224
2867.84
17207.04
71696.00
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D