目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CNVL-4H-3H - 过渡连接模块(连接 G1/8 阀用气路板和 G1/4 阀用气路板)
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
吸盘安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/accessori/cnvl_4h_3h.prj},{NB=CNVL-4H-3H},{MOD=CNVL-4H-3H},{B=23},{C=89.0},{D=60},{E=14},{F=28.600},{H=98},{L1=23.0},{N=14},{O=5},{Q=38},{R=7},{G=G1/2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
Identity number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
G
ⁿ/ₐ
CNVL-4H-3H
CNVL-4H-3H
23
89.0
60
14
28.600
98
23.0
14
5
38
7
G1/2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D