CNGN - 캐스터 -나사피팅타입-
Misumi
誘명꽣
캐스터/조정패드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cngn_asmtab.prj},{NB=CNGN50-R},{TYPE=CNGN},{MATMB=Low Carbon Steel},{STMB=Trivalent Chromate},{MATW=Synthetic Rubber (Black)},{BES=Incorporated},{BEW=None},{D=50},{H=67},{B=20},{MP=12x1.25},{M1=12.000},{P=1.250},{LL=14},{BB=19},{TT=4},{E=22},{RR=49},{AL=350},{MASS=160},{PPATH=cngn/cngn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATW
휠재질(색깔)
ⁿ/ₐ
BES
스위벨부의 베어링
ⁿ/ₐ
BEW
베어링 (바퀴 베어링부)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
AL
허용하중에 대하여
[N]
MASS
질량
[g]
CNGN40-R
CNGN40-R
SPhC
3가크로메이트
합성고무(흑색)
있음
없음
40
59
18
12x1.25
14
19
4
20
42
300
140
CNGN50-R
CNGN50-R
SPhC
3가크로메이트
합성고무(흑색)
있음
없음
50
67
20
12x1.25
14
19
4
22
49
350
160
CNGN65-R
CNGN65-R
SPhC
3가크로메이트
합성고무(흑색)
있음
없음
65
84
20
12x1.75
25
19
4
25
60
350
230
CNGN75-R
CNGN75-R
SPhC
3가크로메이트
합성고무(흑색)
있음
없음
75
96
20
12x1.75
25
19
4
30
70
400
280
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D