CMVeco - Radial fan
Colasit
Radial fans
Powered by
CAD모델 선택
{colasit/radialventilator/cmveco.prj},{NB=CMVeco200/200DALG0},{ORDERNR=CMVeco200/200DALG0},{KS=},{VMIN= },{VMAX= },{PSTATMIN= },{PSTATMAX= },{NMINBETRIEB=},{NMAXBETRIEB=},{MATGE= },{MATLR= },{GTOT=},{V= },{PSTAT= },{TBETRIEB= },{NETZFREQ= },{EXSCHUTZ= },{EXZI= },{EXZA= },{EXFREI= },{EXTROPFEN= },{LPABSTAND= },{LP= },{PWELLE= },{PANTRIEB= },{NBETRIEB= },{PDYN= },{PTOT= },{ETAMECH= },{MTYP= },{MHERST= },{MPOL= },{MBG= },{MBGBZ= },{MBF= },{MN1= },{MP1= },{MN2= },{MP2= },{MNMAX= },{MFREQMAX= },{MBFREQ= },{MNENNFREQ= },{MI= },{MU= },{MPTC= },{MEX= },{MGG= },{MTK= },{MIK= },{MSA= },{MEFFKL= },{META= },{MCOSPHI= },{MWELLE= },{MDRTG= },{MM= },{VMINABS= },{MBFREQMIN=},{MBFREQMAX= },{RANZ= },{RTYP= },{RSCHEIBEMOT= },{RBUCHSEMOT= },{RSCHEIBEVENT= },{RBUCHSEVENT= },{RWELLEVENT= },{RLAENGE= },{RACHSABSTAND= },{KOE= },{SGIT=},{MABD= },{SPS= },{MS= },{REV= },{VSP= },{DIV= },{NMAX20= },{GVENTI= },{ETASYS= },{ETAOPT= },{NERP= },{N= },{PELOPT= },{VOPT= },{PSTATOPT= },{NOPT= },{JLR= },{DLR= },{TMAX= },{TMAXNMAX= },{LWA= },{LW263= },{LW2125= },{LW2250= },{LW2500= },{LW21000= },{LW22000= },{LW24000= },{LW28000= },{LW463= },{LW4125= },{LW4250= },{LW4500= },{LW41000= },{LW42000= },{LW44000= },{LW48000= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNR
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
NENN
Size
ⁿ/ₐ
AT
Drive
ⁿ/ₐ
DG
Direction of rotation
ⁿ/ₐ
SG
Case orientation
[°]
EINTRITT
Inlet connection
ⁿ/ₐ
EINTRITTDIM
Inlet-diameter
[mm]
AUSTRITT
Outlet connection
ⁿ/ₐ
AUSTRITTDIM
Outlet-diameter
[mm]
SCHWD
Vibration absorber
ⁿ/ₐ
SCHWDANZ
Number of vibration absorbers
[Stk]
ATEX
ⁿ/ₐ
ECLASS
eCl@ss
ⁿ/ₐ
CMVeco125/125DALG0
CMVeco125/125DALG0
CMVeco
125/125
DA
LG
0
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DALG45
CMVeco125/125DALG45
CMVeco
125/125
DA
LG
45
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DALG90
CMVeco125/125DALG90
CMVeco
125/125
DA
LG
90
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DALG135
CMVeco125/125DALG135
CMVeco
125/125
DA
LG
135
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DALG270
CMVeco125/125DALG270
CMVeco
125/125
DA
LG
270
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DALG315
CMVeco125/125DALG315
CMVeco
125/125
DA
LG
315
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DARD0
CMVeco125/125DARD0
CMVeco
125/125
DA
RD
0
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DARD45
CMVeco125/125DARD45
CMVeco
125/125
DA
RD
45
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DARD90
CMVeco125/125DARD90
CMVeco
125/125
DA
RD
90
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DARD135
CMVeco125/125DARD135
CMVeco
125/125
DA
RD
135
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DARD270
CMVeco125/125DARD270
CMVeco
125/125
DA
RD
270
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125DARD315
CMVeco125/125DARD315
CMVeco
125/125
DA
RD
315
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KALG0
CMVeco125/125KALG0
CMVeco
125/125
KA
LG
0
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KALG45
CMVeco125/125KALG45
CMVeco
125/125
KA
LG
45
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KALG90
CMVeco125/125KALG90
CMVeco
125/125
KA
LG
90
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KALG135
CMVeco125/125KALG135
CMVeco
125/125
KA
LG
135
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KALG270
CMVeco125/125KALG270
CMVeco
125/125
KA
LG
270
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KALG315
CMVeco125/125KALG315
CMVeco
125/125
KA
LG
315
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KARD0
CMVeco125/125KARD0
CMVeco
125/125
KA
RD
0
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KARD45
CMVeco125/125KARD45
CMVeco
125/125
KA
RD
45
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KARD90
CMVeco125/125KARD90
CMVeco
125/125
KA
RD
90
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KARD135
CMVeco125/125KARD135
CMVeco
125/125
KA
RD
135
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KARD270
CMVeco125/125KARD270
CMVeco
125/125
KA
RD
270
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco125/125KARD315
CMVeco125/125KARD315
CMVeco
125/125
KA
RD
315
Zarge
125
Zarge
125
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CMVeco160/160DALG0
CMVeco160/160DALG0
CMVeco
160/160
DA
LG
0
Zarge
160
Zarge
160
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D