CMSG, SCMSG,MCMSG - 지점핀
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/scmsg.prj},{NB=CMSG12-10-3},{MAT=1},{ST=1},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=10},{L2=10,12,16,19,22,25},{H=3.0},{H1=[3.0:70.0/0.1]},{ALT3=},{A=19},{B=6.0},{C=4.0},{E=5},{F=12},{MP=8x1.25},{PITCH=1.250},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{T=12.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP (일반나사)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
CMSG5-5-2
CMSG5-5-2
33~38HRC
5
-0.004/-0.012
8
2.5
1.3
4
6
3x0.5
5.5
CMSG6-5-2
CMSG6-5-2
33~38HRC
6
-0.004/-0.012
10
3.0
2.0
5
7
4x0.7
6.5
CMSG8-5-2
CMSG8-5-2
33~38HRC
8
-0.005/-0.014
13
5.0
3.0
5
9
6x1.0
8.7
CMSG10-10-3
CMSG10-10-3
33~38HRC
10
-0.005/-0.014
17
6.0
4.0
5
12
8x1.25
10.8
CMSG12-10-3
CMSG12-10-3
33~38HRC
12
-0.006/-0.017
19
6.0
4.0
5
12
8x1.25
12.8
CMSG13-10-3
CMSG13-10-3
33~38HRC
13
-0.006/-0.017
19
8.0
5.0
6
16
10x1.5
14.0
CMSG15-16-4
CMSG15-16-4
33~38HRC
15
-0.006/-0.017
24
10.0
6.0
7
18
12x1.75
17.0
CMSG16-16-4
CMSG16-16-4
33~38HRC
16
-0.006/-0.017
24
10.0
6.0
7
18
12x1.75
17.0
CMSG18-16-4
CMSG18-16-4
33~38HRC
18
-0.006/-0.017
27
10.0
7.0
8
18
12x1.75
19.0
CMSG20-16-4
CMSG20-16-4
33~38HRC
20
-0.007/-0.020
30
14.0
7.0
8
24
16x2.0
21.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D