카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2 Trunnion type (TA-TB) - CMK2 Series common accessory
CKD
고내구기기 HP 시리즈
공기압 실린더
Long life
CMK2-HP1 (Long life)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/cmk2_series/cmk2_ta_tb.prj},{NB=M1-TA-30-25-TA},{TYPE=M1-TA-30},{BORE=25},{MA=TA},{TB=5.5},{TD=10},{TE=11},{TF=17.5},{TG=90.5},{TH=39.0},{TL=12.0},{TM=40},{TN=64},{TR=80},{TS=100},{MBD=26},{R1=20.510},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
TB
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
TH
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TR
[mm]
TS
[mm]
M1-TA-20-20-TA
M1-TA-20
20
4.5
8
9
19.5
84.5
29.5
8.0
30
46
70
90
M1-TA-30-25-TA
M1-TA-30
25
5.5
10
11
17.5
90.5
39.0
12.0
40
64
80
100
M1-TA-30-32-TA
M1-TA-30
32
5.5
10
11
17.5
90.5
39.0
12.0
40
64
80
100
M1-TA-40-40-TA
M1-TA-40
40
5.5
10
11
17.5
94.5
44.0
9.5
53
72
93
113
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D