카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2 Nut
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-G2/G3-복동 내절삭유형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2_g2_g3/cmk2_nut.prj},{NB=CMK2-40-NUT},{TYPE=CMK2},{VERS=-},{BORE=40},{MB=26},{MB1=1.500},{HA=35},{L=11.5},{D1=41},{R1=18.500},{R2=17.500},{L1=2},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
VERS
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
MB
[mm]
MB1
[mm]
HA
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
L1
[mm]
INFOTEXT
Product Info
ⁿ/ₐ
CMK2-20-NUT
CMK2
-
20
18
1.500
26
10.0
29
14.000
13.000
1
Product Info
CMK2-25-NUT
CMK2
-
25
26
1.500
35
11.5
41
18.500
17.500
2
Product Info
CMK2-32-NUT
CMK2
-
32
26
1.500
35
11.5
41
18.500
17.500
2
Product Info
CMK2-40-NUT
CMK2
-
40
26
1.500
35
11.5
41
18.500
17.500
2
Product Info
CMK2-20TNUT
CMK2
T
20
18
1.500
26
4.5
0
14.000
13.000
0
Product Info
CMK2-25TNUT
CMK2
T
25
26
1.500
35
5.0
0
18.500
17.500
0
Product Info
CMK2-32TNUT
CMK2
T
32
26
1.500
35
5.0
0
18.500
17.500
0
Product Info
CMK2-40TNUT
CMK2
T
40
26
1.500
35
5.0
0
18.500
17.500
0
Product Info
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D