目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CMK2 Foot type (LS-LB) - CMK2 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-Q - 複動 防掉落型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-q/cmk2_lb.prj},{NB=M1-LB-30-25-LB},{TYPE=M1-LB-30},{BORE=25},{MA=LB},{LA=150},{LB=12},{LC=23},{LD=7},{LF=0},{LG=115},{LH=30},{LI=20},{LR=46},{LS=62},{LT=3.2},{MBD=26.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LI
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
M1-LB-20-20-LB
M1-LB-20
20
138
10
18
6
6
102
25
15
30
44
3.2
M1-LB-30-25-LB
M1-LB-30
25
150
12
23
7
0
115
30
20
46
62
3.2
M1-LB-30-32-LB
M1-LB-30
32
150
12
23
7
0
115
30
20
46
62
3.2
M1-LB-30-40-LB
M1-LB-30
40
156
12
23
7
0
119
30
20
46
62
3.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D