카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2 Clevis - CMK2 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-H - 복동 저유압형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2_h/cmk2_clevis.prj},{NB=M1-CB-30-25},{BORE=25},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KKD=10},{KKN=1.250},{LL=69},{MBD=26},{MM=12},{MN=10},{MO=5},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{X=131},{XF=46},{GC=5.500},{GD=4.500},{RD=9.500},{HD=8.500},{P=19.800},{P1=22.000},{PY=18},{BB=32},{BBX=26.000},{BD=46},{BD1=38.000},{LA=150},{LB=12},{LC=23},{LD=7},{LF=0},{LG=115},{LH=30},{LI=20},{LR=46},{LS=62},{LT=3.200},{CA=177},{CACC=136},{CB=18},{CBCC=12},{CC=12},{CCCC=9},{CD=12},{CDCC=8},{CH=35},{CJ=142},{CJCC=104},{CL=32},{CM=30},{CMCC=21},{CO=26},{COCC=24},{CP=37},{CQ=10},{CQCC=16},{CV=25},{CW=10},{TB=5.5},{TD=10},{TE=11},{TF=17.500},{TG=90.500},{TH=39.000},{TL=12.000},{TM=40},{TN=64},{NUTL1=5.000},{TYPE=M1-CB-30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
PY
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CH
[mm]
CJ
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
CO
[mm]
CP
[mm]
CQ
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
M1-CB-20-20
M1-CB-20
20
20
13
18
21.4
28
12
66
10
5
24
14
24
4.000
3.000
8.000
7.000
17.300
19.500
22
30
30
165
14
10
10
26
135
31
24
22
28
8
19
8
M1-CB-30-25
M1-CB-30
25
23
17
20
26.4
32
14
69
12
6
30
16
23
5.500
4.500
9.500
8.500
19.800
22.000
18
32
46
177
18
12
12
35
142
32
30
26
37
10
25
10
M1-CB-30-32
M1-CB-30
32
23
17
20
33.6
36
14
69
12
6
34
16
23
5.500
4.500
9.500
8.500
24.300
25.500
15
32
46
177
18
12
12
35
142
32
30
26
37
10
25
10
M1-CB-30-40
M1-CB-30
40
25
19
22
41.6
45
14
73
14
7
43
16
23
7.000
6.500
11.500
10.500
28.300
29.500
12
34
46
183
18
12
12
35
146
32
30
26
37
10
25
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D