카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2 Clevis bracket (B2) - CMK2 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-G2/G3-복동 내절삭유형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2_g2_g3/cmk2_clevis_bracket.prj},{NB=M1-B2-40-CA-25-R},{TYPE=M1-B2-40-CA},{AM=CMK2-CA (Eye bracket type)},{BORE=25},{CD=12},{MR=11},{MASS=162},{MA=CA},{VERS=R},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
AM
Applicable model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable tube inner diameter
[mm]
CD
[mm]
MR
[mm]
MASS
Weight
[g]
M1-B2-20-CC
M1-B2-20-CC
CMK2-CC (Fixed eye)
20
8
8
145
M1-B2-20-CC
M1-B2-20-CC
CMK2-CC (Fixed eye)
25
8
8
145
M1-B2-30-CC
M1-B2-30-CC
CMK2-CC (Fixed eye)
32
10
11
163
M1-B2-40-CC
M1-B2-40-CC
CMK2-CC (Fixed eye)
40
12
11
170
M1-B2-30-CA
M1-B2-30-CA
CMK2-CA (Eye bracket type...
20
10
11
158
M1-B2-40-CA
M1-B2-40-CA
CMK2-CA (Eye bracket type...
25
12
11
162
M1-B2-40-CA
M1-B2-40-CA
CMK2-CA (Eye bracket type...
32
12
11
162
M1-B2-40-CA
M1-B2-40-CA
CMK2-CA (Eye bracket type...
40
12
11
162
M1-B2-20-TA
M1-B2-20-TA
CMK2-TA/TB (Trunnion type...
20
8
8
132
M1-B2-30-TA
M1-B2-30-TA
CMK2-TA/TB (Trunnion type...
25
10
11
142
M1-B2-30-TA
M1-B2-30-TA
CMK2-TA/TB (Trunnion type...
32
10
11
142
M1-B2-30-TA
M1-B2-30-TA
CMK2-TA/TB (Trunnion type...
40
10
11
142
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D