카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
CMC III mounting unit - 1 U Plastic
Rittal
IT Solutions
Monitoring
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/monitoring/cmc_iii_montageeinheit_kunststoff.prj},{NB=7030.088},{BEST=7030.088},{BEZ1=CMC III Montageeinheit},{BEZ2=1HE},{BEZ3=für bis zu 3 Einheiten},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=cmc_monitoring_s13},{VERS=1},{B=482.6},{H=43.6},{T=141},{VE=1 St.},{GEW=0.540},{CNSECLASS51=27-18-92-53},{CNSECLASS70=27-18-92-53},{CNSECLASS80=27-18-92-53},{CNSETIM40=EC002627}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7030.088
7030.088
CMC III mounting unit
1 U
for up to 3 units
482.6
43.6
141
1 pc(s).
0.540
27-18-92-53
27-18-92-53
27-18-92-53
EC002627
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D