카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Circular connectors M8, 4 Pin Female
Camozzi
Proportional technology
Proportional regulators
Electronic proportional micro regulator Series K8P
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/tecnologia_proporzionale/regolatori_proporzionali/micro_regolatore_proporzionale_elettr_serie_k8p/accessori/connettori_circolari_m8_4pin_femmina.prj},{NB=CS-DF04EG-E500_},{MOD=CS-DF04EG-E500_},{CONNETTORE=diritto},{LUNGHEZZA=5 m},{INFO=infotext},{MOD1=DF},{MOD2=5F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
[mm]
CONNETTORE
Type of connector
[mm]
LUNGHEZZA
Length
[mm]
MOD2
[mm]
CS-DF04EG-E200_
CS-DF04EG-E200_
diritto
2 m
2F
CS-DF04EG-E500_
CS-DF04EG-E500_
diritto
5 m
5F
CS-DR04EG-E200_
CS-DR04EG-E200_
a 90°
2m
2R
CS-DR04EG-E500_
CS-DR04EG-E500_
a 90°
5m
5R
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D