카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
CHECK VALVE SWING TYPE-DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
CHECK VALVE SWING TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/check_valve_swing_type/check_valve_swing_type_cover_asmtab_din.prj},{NB=SCV65G (V)},{STD=DIN},{VERS=5},{A=65},{B=2 1/2},{SD=67},{L=240},{SH=166},{D1=200},{D=185},{C=145.0},{NH=4-18},{NX=4},{SHX=18},{T=22},{NOB=8},{NON=8},{X=65},{MB=V},{MS=},{MBX='V','PVC','P','PP','F','PVDF'},{MSX='','EPDM','V','PTFE/FKM'},{PPATH=assemblies/check_valve_swing_type_cover_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
D1
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
NOB
Number of Bolt
[mm]
NON
Number of Nut
[mm]
SCV20G
SCV20G
DIN
20
3/4
21
140
145.5
93
112
105
75.0
4-14
14
6
6
SCV25G
SCV25G
DIN
25
1
25
160
175.5
118
132
115
85.0
4-14
14
6
6
SCV40G
SCV40G
DIN
40
1 1/2
40
180
206.0
136
148
140
110.0
4-18
18
6
6
SCV50G
SCV50G
DIN
50
2
51
200
234.5
152
180
165
125.0
4-18
20
8
8
SCV65G
SCV65G
DIN
65
2 1/2
67
240
258.5
166
200
185
145.0
4-18
22
8
8
SCV80G
SCV80G
DIN
80
3
80
260
278.0
178
208
200
160.0
8-18
22
8
8
SCV1HG
SCV1HG
DIN
100
4
100
300
323.0
213
265
220
180.0
8-18
24
12
12
SCV1QG
SCV1QG
DIN
125
5
125
350
372.0
247
330
250
210.0
8-18
24
12
12
SCV1FG
SCV1FG
DIN
150
6
150
400
422.5
280
375
285
240.7
8-22
26
12
12
SCV2HG
SCV2HG
DIN
200
8
200
500
499.0
329
425
340
295.0
8-22
30
16
16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D