Chain bracket KA 32 3
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 32.3 G
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_32_3_g/einzelteile/kettenanschlussl_ka_32.prj},{NB=KA 32 3-FG0321000055-146},{TYP=KA 32 3-FG},{BESTNR=0321000055},{BEZEICHNUNG=Kettenanschluss Flexibel},{AUSF=mit Gewinde},{VPE=1},{A=146.0},{D=172.0},{E=160},{F=22.5},{F1=22},{G=57.8},{G1=93.0},{H=M5},{VER=2},{HX=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
VPE
[St.]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
HX
[mm]
KA 32 3-FB0321000054-71
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
71.0
97.0
85
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-71
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
71.0
97.0
85
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-84
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
84.0
110.0
98
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-84
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
84.0
110.0
98
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-96
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
96.0
122.0
110
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-96
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
96.0
122.0
110
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-107
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
107.0
133.0
121
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-107
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
107.0
133.0
121
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-121
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
121.0
147.0
135
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-121
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
121.0
147.0
135
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-133
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
133.0
159.0
147
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-133
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
133.0
159.0
147
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-144
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
144.0
170.0
158
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-144
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
144.0
170.0
158
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-146
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
146.0
172.0
160
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-146
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
146.0
172.0
160
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-158
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
158.0
184.0
172
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-158
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
158.0
184.0
172
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-171
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
171.0
197.0
185
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-171
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
171.0
197.0
185
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-182
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
182.0
208.0
196
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-182
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
182.0
208.0
196
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-196
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
196.0
222.0
210
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
KA 32 3-FG0321000055-196
KA 32 3-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
196.0
222.0
210
22.5
22
57.8
93.0
M5
2
0.000
KA 32 3-FB0321000054-220
KA 32 3-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
220.0
246.0
234
22.5
22
57.8
93.0
5.5
1
5.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D