Chain bracket flexible
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 62.3 G
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_62_3_g/einzelteile/ka_flexibel.prj},{NB=KA 62-FB Bolzen0620000057-243},{TYP=KA 62-FB Bolzen},{BESTNR=0620000057},{AUS=mit Buchse},{VPE=1},{A=243.0},{D=275.0},{E=260.0},{F=35.0},{F1=45.0},{G=107.0},{G1=171.5},{H=8.5 mm},{VERS=2},{V=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
VPE
[St.]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
118.0
150.0
135.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FB Bolzen0620000057...
KA 62-FB Bolzen
0620000057
mit Buchse
1
118.0
150.0
135.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FG Bohrung062000005...
KA 62-FG Bohrung
0620000058
mit Gewinde
1
118.0
150.0
135.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FG Bolzen0620000059...
KA 62-FG Bolzen
0620000059
mit Gewinde
1
118.0
150.0
135.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
143.0
175.0
160.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FB Bolzen0620000057...
KA 62-FB Bolzen
0620000057
mit Buchse
1
143.0
175.0
160.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FG Bohrung062000005...
KA 62-FG Bohrung
0620000058
mit Gewinde
1
143.0
175.0
160.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FG Bolzen0620000059...
KA 62-FG Bolzen
0620000059
mit Gewinde
1
143.0
175.0
160.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
193.0
225.0
210.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FB Bolzen0620000057...
KA 62-FB Bolzen
0620000057
mit Buchse
1
193.0
225.0
210.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FG Bohrung062000005...
KA 62-FG Bohrung
0620000058
mit Gewinde
1
193.0
225.0
210.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FG Bolzen0620000059...
KA 62-FG Bolzen
0620000059
mit Gewinde
1
193.0
225.0
210.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
243.0
275.0
260.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FB Bolzen0620000057...
KA 62-FB Bolzen
0620000057
mit Buchse
1
243.0
275.0
260.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FG Bohrung062000005...
KA 62-FG Bohrung
0620000058
mit Gewinde
1
243.0
275.0
260.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FG Bolzen0620000059...
KA 62-FG Bolzen
0620000059
mit Gewinde
1
243.0
275.0
260.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
293.0
325.0
310.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FB Bolzen0620000057...
KA 62-FB Bolzen
0620000057
mit Buchse
1
293.0
325.0
310.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FG Bohrung062000005...
KA 62-FG Bohrung
0620000058
mit Gewinde
1
293.0
325.0
310.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FG Bolzen0620000059...
KA 62-FG Bolzen
0620000059
mit Gewinde
1
293.0
325.0
310.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
343.0
375.0
360.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FB Bolzen0620000057...
KA 62-FB Bolzen
0620000057
mit Buchse
1
343.0
375.0
360.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
KA 62-FG Bohrung062000005...
KA 62-FG Bohrung
0620000058
mit Gewinde
1
343.0
375.0
360.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FG Bolzen0620000059...
KA 62-FG Bolzen
0620000059
mit Gewinde
1
343.0
375.0
360.0
35.0
45.0
107.0
171.5
M8
KA 62-FB Bohrung062000005...
KA 62-FB Bohrung
0620000056
mit Buchse
1
418.0
450.0
435.0
35.0
45.0
107.0
171.5
8.5 mm
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D