Chain bracket angle
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 41.3 G
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_41_3_g/einzelteile/kettenanschluss_winkel.prj},{NB=41.21461},{TYP=41.2},{BEZEICHNUNG=Kettenanschluss Winkel},{A=146},{B=143.50},{C=180.5},{D=178},{F=32.0},{G=79.0},{G1=125.7},{H=6.500},{I=14},{POSITION=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
A
Inside width (A)
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
Outside width (D)
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
41.2841
41.2
Chain bracket angle
84
81.50
118.5
116
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2961
41.2
Chain bracket angle
96
93.50
130.5
128
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21211
41.2
Chain bracket angle
121
118.50
155.5
153
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21461
41.2
Chain bracket angle
146
143.50
180.5
178
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21711
41.2
Chain bracket angle
171
168.50
205.5
203
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21821
41.2
Chain bracket angle
182
179.50
216.5
214
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21961
41.2
Chain bracket angle
196
193.50
230.5
228
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22461
41.2
Chain bracket angle
246
243.50
280.5
278
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22961
41.2
Chain bracket angle
296
293.50
330.5
328
32.0
79.0
125.7
6.500
14
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D