카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CG-06 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/cg_06.prj},{NB=lypsis_cg_06_0127530},{CODE=0127530},{SERIECOMP=C},{D=22},{L1=86},{L=75},{D1=30},{T=35},{E=6},{O=35},{P=19},{A=7},{I=3},{X=3},{G=21.2},{R=2},{H=21.4},{J=1.5},{K=29.4},{DETROMPAGE=N},{REFCOM=CG-06 [22x86x75]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
SERIECOMP
Compatible
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
O
[mm]
ⁿ/ₐ
P
[mm]
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ⁿ/ₐ
I
[mm]
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ⁿ/ₐ
G
[mm]
ⁿ/ₐ
R
[mm]
ⁿ/ₐ
H
[mm]
ⁿ/ₐ
J
[mm]
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ⁿ/ₐ
DETROMPAGE
Détrompage
ⁿ/ₐ
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
LYPSIS - CG-06 - 0128326
0128326
A
14
22
20
20
25
6
0
0
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14X22X20]
LYPSIS - CG-06 - 0127332
0127332
A
14
22
35
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x35]
LYPSIS - CG-06 - 0127334
0127334
A
14
22
40
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x40]
LYPSIS - CG-06 - 0127336
0127336
A
14
22
45
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x45]
LYPSIS - CG-06 - 0127338
0127338
A
14
22
50
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x50]
LYPSIS - CG-06 - 0101730
0101730
A
14
22
55
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x55]
LYPSIS - CG-06 - 0101732
0101732
A
14
22
65
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x65]
LYPSIS - CG-06 - 0127340
0127340
A
14
22
70
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x70]
LYPSIS - CG-06 - 0127342
0127342
A
14
22
90
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x90]
LYPSIS - CG-06 - 0128001
0128001
A
14
22
110
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x22x110]
LYPSIS - CG-06 - 0127344
0127344
A
14
27
20
20
25
6
0
0
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x20]
LYPSIS - CG-06 - 0127346
0127346
A
14
27
35
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x35]
LYPSIS - CG-06 - 0127348
0127348
A
14
27
40
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x40]
LYPSIS - CG-06 - 0127350
0127350
A
14
27
45
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x45]
LYPSIS - CG-06 - 0127352
0127352
A
14
27
55
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x55]
LYPSIS - CG-06 - 0127354
0127354
A
14
27
65
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x65]
LYPSIS - CG-06 - 0105001
0105001
A
14
27
75
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14X27X75]
LYPSIS - CG-06 - 0128003
0128003
A
14
27
85
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x85]
LYPSIS - CG-06 - 0105002
0105002
A
14
27
95
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14X27X95]
LYPSIS - CG-06 - 0128005
0128005
A
14
27
105
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x27x105]
LYPSIS - CG-06 - 0105003
0105003
A
14
27
115
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14X27X115]
LYPSIS - CG-06 - 0105004
0105004
A
14
27
135
20
25
6
35
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14X27X135]
LYPSIS - CG-06 - 0127356
0127356
A
14
36
20
20
25
6
0
0
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x36x20]
LYPSIS - CG-06 - 0101734
0101734
A
14
36
35
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x36x35]
LYPSIS - CG-06 - 0127358
0127358
A
14
36
40
20
25
6
0
19
5
3
2
13.4
2
13.4
1.0
19.4
N
CG-06 [14x36x40]
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D