CFUH, CFUSH, CFUCH, CFUGH - 캠팔로워 머리부-나사부 육각홀붙이 타입(그리스 니플 붙이) 크라운타입 씰 붙이
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfuh_asmtab.prj},{NB=CFUH18-40},{AS=R},{MAT=SUJ2},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{DD1=3},{LL=20},{LL1=8},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{R=500},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfuh/cfuh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
DDHH7
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (최소)
[mm]
H
[mm]
CFUH12-30
CFUH12-30
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
12
12x1.5
14
15.0
40
3
14
6
1.5
20
6
CFUH16-35
CFUH16-35
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
16
16x1.5
18
19.5
52
3
18
8
1.5
24
6
CFUH18-40
CFUH18-40
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
18
18x1.5
20
21.5
58
3
20
8
1.5
26
6
CFUH20-47
CFUH20-47
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
20
20x1.5
24
25.5
66
4
22
9
1.5
36
8
CFUH24-62
CFUH24-62
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
24
24x1.5
29
30.5
80
4
25
11
1.5
40
8
CFUH30-80
CFUH30-80
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
30
30x1.5
35
37.0
100
4
32
15
2.0
46
8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D