CFUB - 캠팔로워-육각홀붙이크라운타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfub_asmtab.prj},{NB=CFUB16-35},{MAT=52100 Bearing Steel},{AC=Hexagon Nut (1 pc.)},{MATAC=1045 Carbon Steel},{STAC=Black Oxide},{AOT=80 or Less},{DD=16},{DDTOL=0/-0.018},{D=35},{M=16x1.5},{LL=18},{B=18},{B1=19.5},{L=52},{DD1=6},{DD2=3},{LL1=8},{H=6},{RR=1.5},{FF=24},{AA=25.00},{X=18},{LL2=4.4},{Y=30.0},{LL3=7.5},{XX=1.8},{YY=3.0},{PPATH=cfub_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
MATAC
부속품 소재
ⁿ/ₐ
STAC
부속품표면처리
ⁿ/ₐ
AOT
사용환경온도(섭씨온도)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
M
MxPitch
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f min.
[mm]
CFUB12-30
CFUB12-30
SUJ2
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
12
0/-0.018
12x1.5
14
14
15.0
40
6
3
6
6
1.5
20
CFUB16-35
CFUB16-35
SUJ2
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
16
0/-0.018
16x1.5
18
18
19.5
52
6
3
8
6
1.5
24
CFUB18-40
CFUB18-40
SUJ2
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
18
0/-0.018
18x1.5
20
20
21.5
58
6
3
8
6
1.5
26
CFUB20-52
CFUB20-52
SUJ2
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
20
0/-0.021
20x1.5
22
24
25.5
66
8
4
9
8
1.5
36
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D