피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NIDEC COMPONENTS
생성됨: 08.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIDEC COMPONENTS
CFS
NIDEC COMPONENTS
Switch
DIP Slide Switches
Powered by
CAD모델 선택
{copal/switch/dip_slide_switches/cfs_asmtab.prj},{NB=CFS-0503MC},{NOB=5 bits},{SOT=Through hole pin},{S=Convex knob of 1 mm, non-washable type (Without seal tape)},{FOP=Magazine},{L=14.15},{CS=Gold plated},{VER=5},{TS=T},{PPATH=assemblies/cfs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bits
ⁿ/ₐ
SOT
Shapes of Terminal
ⁿ/ₐ
S
Structure
ⁿ/ₐ
FOP
Form of Packaging
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
CFS-0100TA
CFS-0100TA
1 bit
J-hook
Flat knob, washable type ...
Taping
3.95
CFS-0100MA
CFS-0100MA
1 bit
J-hook
Flat knob, washable type ...
Magazine
3.95
CFS-0101TA
CFS-0101TA
1 bit
J-hook
Flat knob, non-washable t...
Taping
3.95
CFS-0101MA
CFS-0101MA
1 bit
J-hook
Flat knob, non-washable t...
Magazine
3.95
CFS-0102TA
CFS-0102TA
1 bit
J-hook
Convex knob of 0.6 mm, no...
Taping
3.95
CFS-0102MA
CFS-0102MA
1 bit
J-hook
Convex knob of 0.6 mm, no...
Magazine
3.95
CFS-0100TB
CFS-0100TB
1 bit
Gull wing
Flat knob, washable type ...
Taping
3.95
CFS-0100MB
CFS-0100MB
1 bit
Gull wing
Flat knob, washable type ...
Magazine
3.95
CFS-0101TB
CFS-0101TB
1 bit
Gull wing
Flat knob, non-washable t...
Taping
3.95
CFS-0101MB
CFS-0101MB
1 bit
Gull wing
Flat knob, non-washable t...
Magazine
3.95
CFS-0102TB
CFS-0102TB
1 bit
Gull wing
Convex knob of 0.6 mm, no...
Taping
3.95
CFS-0102MB
CFS-0102MB
1 bit
Gull wing
Convex knob of 0.6 mm, no...
Magazine
3.95
CFS-0103TB
CFS-0103TB
1 bit
Gull wing
Convex knob of 1 mm, non-...
Taping
3.95
CFS-0103MB
CFS-0103MB
1 bit
Gull wing
Convex knob of 1 mm, non-...
Magazine
3.95
CFS-0100MC
CFS-0100MC
1 bit
Through hole pin
Flat knob, washable type ...
Magazine
3.95
CFS-0101MC
CFS-0101MC
1 bit
Through hole pin
Flat knob, non-washable t...
Magazine
3.95
CFS-0102MC
CFS-0102MC
1 bit
Through hole pin
Convex knob of 0.6 mm, no...
Magazine
3.95
CFS-0103MC
CFS-0103MC
1 bit
Through hole pin
Convex knob of 1 mm, non-...
Magazine
3.95
CFS-0200TA
CFS-0200TA
2 bits
J-hook
Flat knob, washable type ...
Taping
6.50
CFS-0200MA
CFS-0200MA
2 bits
J-hook
Flat knob, washable type ...
Magazine
6.50
CFS-0201TA
CFS-0201TA
2 bits
J-hook
Flat knob, non-washable t...
Taping
6.50
CFS-0201MA
CFS-0201MA
2 bits
J-hook
Flat knob, non-washable t...
Magazine
6.50
CFS-0202TA
CFS-0202TA
2 bits
J-hook
Convex knob of 0.6 mm, no...
Taping
6.50
CFS-0202MA
CFS-0202MA
2 bits
J-hook
Convex knob of 0.6 mm, no...
Magazine
6.50
CFS-0200TB
CFS-0200TB
2 bits
Gull wing
Flat knob, washable type ...
Taping
6.50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D