CFR, CFRS - 캠팔로워-드라이버 홈 타입-플랫 타입-씰 없음-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfr_asmtab.prj},{NB=CFR10-22},{MAT=SUJ2},{AP=Regular},{DD=10},{D=22},{M=10x1.25},{PITCH=1.25},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL1=0},{LL=13.0},{RR=1.0},{FF=15.0},{FU1=11},{FU2=1.5},{FU3=2.2},{DE=8.0},{HO1=6.5},{HO2=2.0},{HO3=6.00},{PPATH=cfr/cfr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AP
용도
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (최소)
[mm]
CFR5-13
CFR5-13
일반
5
5x0.8
9
10.0
23
3.1
0
0
7.5
0.5
9.7
CFR6-16
CFR6-16
일반
6
6x1.0
11
12.0
28
4.0
0
0
9.0
0.5
11.0
CFR8-19
CFR8-19
일반
8
8x1.25
11
12.0
32
4.0
0
0
11.0
0.5
13.0
CFR10-22
CFR10-22
일반
10
10x1.25
12
13.0
36
4.0
0
0
13.0
1.0
15.0
CFR12-30
CFR12-30
일반
12
12x1.5
14
15.0
40
6.0
3
6
14.0
1.5
20.0
CFR16-35
CFR16-35
일반
16
16x1.5
18
19.5
52
6.0
3
8
18.0
1.5
24.0
CFR18-40
CFR18-40
일반
18
18x1.5
20
21.5
58
6.0
3
8
20.0
1.5
26.0
CFR20-52
CFR20-52
일반
20
20x1.5
24
25.5
66
8.0
4
9
22.0
1.5
36.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D