CBDBR, CBDBRH, CBDR, CBDGBR, CBDGR - 지점단붙이 나사-육각홀
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/cbdbr.prj},{NB=CBDBR6-5},{TS1='1','Straight Slot', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats','4','Hexagonal Head'},{CS=1},{MAT=1},{HARD=},{D=6},{DTOLG6=-0.004/-0.012},{L=5},{A=10},{E1=2.5},{E2=4.0},{MP=4x0.7},{NDM=4.000},{PITCH=0.700},{F1=8},{LL1=1.2},{WW=1.2},{B1=3.0},{HHH=1.5},{HHH1=3.0},{C1=0.5},{WW1=8},{G1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
MP
MxP 일반나사
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
CBDBR4-5
CBDBR4-5
사삼산화철피막
4
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
6
3.5
2.6x0.45
4
0.8
2.0
2.0
0.5
CBDBR5-5
CBDBR5-5
사삼산화철피막
5
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
8
4.0
3x0.5
6
1.0
2.5
2.5
0.5
CBDBR6-5
CBDBR6-5
사삼산화철피막
6
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3.0
3.0
0.5
CBDBR8-5
CBDBR8-5
사삼산화철피막
8
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4.0
3.5
1.0
CBDBR10-5
CBDBR10-5
사삼산화철피막
10
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
16
5.0
6x1.0
12
1.5
5.0
4.0
1.0
CBDBR12-6
CBDBR12-6
사삼산화철피막
12
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
18
5.0
8x1.25
12
1.5
5.0
4.0
1.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D