피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Cased locks
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Locks for Gates and Doors
Powered by
CAD모델 선택
AMF 141U - Narrow lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 141K - Narrow lock case, empty
17.04.2024
AMF 140U - Narrow lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 140K - Narrow lock case, empty
17.04.2024
AMF 140UM - Narrow lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 141E - Narrow lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 146E - Striking box, bare-metal
17.04.2024
AMF 140DD - Lock case for triangular and profile cylinders, bare-metal
17.04.2024
AMF 140DK - Lock case for two profile cylinders, empty
17.04.2024
AMF 140D - Lock case for two profile cylinders, bare-metal
17.04.2024
AMF 140V - Lock case for downward locking, bare-metal
17.04.2024
AMF 140UMV - Lock case for vertical multipoint locking, bare metal
17.04.2024
AMF 140P - Narrow lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 140PGN - Narrow lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 491N - Furniture set for anti-panic lock
17.04.2024
AMF 492N - Lever set for anti-panic lock
17.04.2024
AMF 448 - Cylinder rose set
17.04.2024
AMF 140PS - Self-locking lock case
17.04.2024
AMF 147NIPS - Striking plate, V2A
17.04.2024
AMF 140 RD - Lock case with roller latch rim deadlock for triangular and pr...
17.04.2024
AMF 140R - Lock case with roller latch rim deadlock, bare metal
17.04.2024
AMF 147RNI - Striking plate, V2A
17.04.2024
AMF 140S - Sliding gate lock case, bare-metal
17.04.2024
AMF 140SK - Sliding-door lock case, empty
17.04.2024
AMF 140SD - Sliding gate lock case for two profile cylinders, bare-metal
17.04.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진